メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.1~0.7MPa |
| 耐圧 | 1.35MPa |
| 使用温度範囲 | +5℃~+60℃(配管内の凍結無き事) |
| 最低作動圧力 | 0.05MPa |
| 型番 | チューブ外径 φD | B | L | φP1 | φP2 | φP3 | チューブエンド C | 有効断面積(mm2) | 質量(g) | CAD ファイル名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN→OUT | OUT→EX | ||||||||||
| EQU-4 | 4 | 34.6 | 11 | 8.4 | 10 | 9 | 11 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | EQU-4 |
| EQU-6 | 6 | 37 | 12 | 10.4 | 12 | 11 | 11.6 | 4 | 4 | 4.9 | EQU-6 |
1. チューブの着脱方法


2. ネジの締付方法

| ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
|---|---|---|
| メートルネジ | M3×0.5 | 0.7N・m |
| M5×0.8 | 1~1.5N・m | |
| M6×1 | 2~2.7N・m | |
| 管用テーパネジ | R1/8 | 7~9N・m |
| R1/4 | 12~14N・m | |
| R3/8 | 22~24N・m | |
| R1/2 | 28~30N・m | |
| ユニファイネジ | No.10-32UNF | 1.5~1.9N・m |
| 一般アメリカ管用 テーパネジ | 1/16-28NPT | 7~9N・m |
| 1/8-27NPT | 7~9N・m | |
| 1/4-18NPT | 12~14N・m | |
| 3/8-18NPT | 22~24N・m | |
| 1/2-14NPT | 28~30N・m | |
| 管用平行ネジ | G3/8 | 手締め後 1/2~1回転 |
| G1/2 |
| ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
|---|---|---|
| メートルネジ | M5 × 0.8 | 手締め後 1/6回転 |
| M6 × 1 | ||
| M10 × 1 | ||
| 管用平行ネジ | G3/8 | 手締め後 1/2~1回転 |
| G1/2 |

1. 排気絞り付タイプ以外は、安全をご確認の上作動させてください。
2. 樹脂本体が回転する製品は強制的に揺動、回転させないでください。本体の破損、漏れの原因となる危険性があります。
1. 急速排気弁のサイレンサエレメントの目詰まりにより排気抵抗が上がります。目詰まりによりシステム全体の機能低下の原因となる可能性があります。
2. シャトル弁として使用される場合は、必ず差圧を設けてください。差圧が無いと誤作動の原因となります。
3. 急速排気弁ミニタイプのエレメント交換は、できませんのでご注意ください。
4. 本体の取付けは、外径六角部、又は外径四角部を利用し、適正な工具を使用し上記、推奨締付トルクを確認の上行ってください。
5. 樹脂本体が回転しない製品の配管の取出方向は、本体の締付けトルク範囲内で調節してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
4.7通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-
4.4通常価格(税別):5,090円

コガネイ
制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形
2通常価格(税別):6,053円~

ミスミ
足踏み切替バルブ
0通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~