17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 有効断面積 順方向(㎜2)

    ~mm
  • 入力側 配管ねじ

  • 出力側 配管ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

制御機器シャトル弁Sシリーズ

2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁。【特長】・2方向からのエアを1方...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

Sシリーズの寸法図 単位 : mm

寸法図

製品仕様

部品材質
本体アルミ合金(アルマイト)
弁体ナイロン
弁座合成ゴム
項目形式
S125S250
配管接続口径 Rc1/81/4
有効断面積(Cv値) mm26.0(0.30)14(0.72)
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.07~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃0~+60
給油不要
質量 g50160
作動原理図 作動状態(A)

作動原理図

作動状態(A)
作動原理図 作動状態(B)

作動原理図

作動状態(B)

規格表

型番ELABCD
S125Rc 1/84329141530
S250Rc 1/46240242645

性能・試験情報

流量特性

S125の流量特性

S125の流量特性

S250の流量特性

S250の流量特性

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番

有効断面積 順方向

(㎜2)

入力側 配管ねじ

出力側 配管ねじ

最小発注数量
6
Rc1/8
Rc1/8
1個
14
Rc1/4
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,783
( 5,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,418
( 5,960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁。
【特長】
・2方向からのエアを1方向に制御。
・自動・手動切換え弁、多数箇所からのパイロットエアの切換に有効。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器シャトル弁Sシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
エアーシリンダーの配管で使用
3
満足度:3.0
エアーシリンダーの制御用の配管部品に、このシャトル弁を使用しました。コガネイ製品は良く使っています。気になった点はなく、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャトル弁の用途を教えてください。
A
自動・手動切換え弁、多数箇所からのパイロットエアの切換に有効です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器シャトル弁Sシリーズ
シャトルバルブ SV1シリーズ
シャトルバルブ SHV2シリーズ
急速排気弁 ラインタイプ QELシリーズ
クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
メーカーコガネイTAIYO(太陽鉄工)CKDCKDTAIYO(太陽鉄工)日本ピスコ
通常価格4,783-5,410 -3,856 -1,131 -6,241 -942 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
種類シャトルバルブシャトルバルブシャトルバルブ急速排気弁クイックエキゾーストバルブ急速排気弁
本体材質アルミニウムアルミ合金アルミダイカストポリプレチレンフタレートアルミ合金樹脂
シール材質ニトリルゴムニトリルゴム-水素化ニトリルニトリルゴムNBR
入力側 ポート種類 P(P1)めねじめねじめねじワンタッチ継手めねじワンタッチ継手
入力側 ポート種類 P2めねじめねじめねじ---
よく一緒に購入される商品

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト