17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

急速排気弁 ラインタイプ QELシリーズ

通常単価(税別)
1,1311,693
税込単価
1,2441,862
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワンタッチ継手付急速排気弁。【特長】・小形・省スペースのインラインタイプ。・φ4(直径4mm)・φ6(...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

大気開放タイプ

大気開放タイプ

品番部品名称材質
1樹脂本体ポリプチレンテレフタレート
2排気カバーポリプチレンテレフタレート
3弾性体スリープニトリルゴム
4ロックリングステンレス銅
5ロック爪黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
6ガイドリング黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
7開放リングアセタール樹脂
8弁体ストッパー黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
9弁体水素化ニトリルゴム
排気ポート継手付タイプ

排気ポート継手付タイプ

品番部品名称材質
1樹脂本体ポリプチレンテレフタレート
2排気継手本体ポリプチレンテレフタレート
3黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
4弾性体スリープニトリルゴム
5ロックリングステンレス銅
6ロック爪黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
7ガイドリング黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
8開放リングアセタール樹脂
9弁体ストッパー黄銅(無電解ニッケルメッキ付き)
10弁体水素化ニトリルゴム
11Oリングニトリルゴム

外形図

大気開放タイプ

大気開放タイプ

排気ポート継手付タイプ

排気ポート継手付タイプ

形番記号
φD
チューブ外径
BL1L2L3φP1φP2φP3φP4CEXY
QEL-H44φ435.230.518.814.11098.4911.3119.87.8
QEL-H66φ637.432.420.215.2121110.41111.81311.89.8
QEL-H44-Sφ435.211.315-8.4109-11.3-9.87.8
QEL-H66-Sφ637.412.215-10.41211-11.8-11.89.8

型番リスト

表示件数

排気側 ポート種類 R

有効断面積

(㎜2)

入力側 接続チューブ外径

(φ)

出力側 接続チューブ外径

(φ)

排気側 接続チューブ外径

(φ)

オプション

最小発注数量
大気開放
1.5
4
4
4
大気開放タイプ
1個
ワンタッチ継手
1.8
4
4
4
排気側 チューブ接続仕様
1個
大気開放
1.8
4
4
-
大気開放タイプ
1個
ワンタッチ継手
4
6
6
6
排気側 チューブ接続仕様
1個
大気開放
4
6
6
-
大気開放タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
3日目
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,693
( 1,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ継手付急速排気弁。
【特長】
・小形・省スペースのインラインタイプ。
・φ4(直径4mm)・φ6(直径6mm)ワンタッチ継手内蔵。
・大気開放タイプと排気ポート継手付タイプを用意。
・ 耐オゾン材料を標準採用。
・弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。
・環境対応商品。
【用途】
・エア配管内の急速排気に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速排気弁 ラインタイプ QELシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社内の生産設備に使用しました
3
満足度:3.0
生産設備、溶接治具に使用しているバルブの戻り側にこの商品を取り付けて、時短にするための改良に使用しました。当社はこのメー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャトル弁として使用したいのですが。
A
シャトル弁としてご利用の場合は、必ず差圧を設けてください。
誤作動の原因となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速排気弁 ラインタイプ QELシリーズ
急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
メーカーCKD日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,131-1,089 -1,497 -1,897 -1,697 -942 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
ボディ、本体ポリプレチレンフタレート樹脂樹脂アルミニウムアルミニウム樹脂
弁体水素化ニトリルNBRNBRNBRNBRNBR
入力側 ポート種類 P(P1)ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手ワンタッチ継手

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト