17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 有効断面積【区分】(㎜2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(㎜2)

    ~mm
  • 適応チューブ径(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ 外形図

製品仕様

製品仕様

タイプCVPU
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
最低作動差圧(※1)0.01MPa以下
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
最低逆止差圧0.04MPa
  • ※1.最低作動差圧とは、自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める差圧のことです。
  • ※2.チェックバルブは、漏れを許容しておりますので、漏れ量がゼロを必要とする使い方では使用しないでください。

規格表

型番チューブ
外径
φD
BφPチューブ
エンド
C
X
(φX)
Y有効
断面積
(mm2
質量
(g)
CVPU4-4431.59119.87.82.93.7
CVPU6-66341111.611.89.87.55.4
CVPU8-8847.31518.113.8-15.513

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

(1).チューブの装着
チェックバルブ(ワンタッチ継手付逆止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ チューブ着脱1
(2).チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ チューブ着脱2

2.ネジの締付方法

(1).ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。締付ける際は、デジタルカタログ内の制御の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表.締付けトルクを参考に締付けてください。
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ ネジ締付

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2.空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3.機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

有効断面積【区分】

(㎜2)

有効断面積

(㎜2)

適応チューブ径

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
5以下
2.9
4
290-7658
10
1個
~10
7.5
6
290-7666
10
1個
~20
15.5
8
290-7674
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。

ご注意

  • 変更後の寸法は下記リンク(『案内文資料』)をご参照ください。
    『案内文資料』

商品担当おすすめ

  • チェックバルブ 画像

    ミスミ

    チェックバルブ

    圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。

  • チェックバルブNCV型 画像

    ニューマシン

    チェックバルブNCV型

    ネジ部が配管内に収まるため、配管の省スペース化に適したバルブです。<br><br>【特長】<br>・チェックバルブ本体が両ネジタイプ。<br>・ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。<br>・シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。<br>・用途に応じてシールパッキンが選べる汎用型チェックバルブです

  • チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型 画像

    IBS

    チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型

    【特長】<br>・シンプル構造により低価格を実現。<br>・Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。<br>・豊富な口径・シール材ラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.414件のレビュー
低圧空気ポンプへの逆流防止
4
満足度:4.0
通気圧力が小さいためか、弁から音が出る。 これはカタログの注意事項にも書かれているので仕様なのだと理解する。 音が発生す...もっと読む
1人が参考にしています。
ミスト用油の密閉
5
満足度:5.0
空圧ミスト機器の途中にある油の密閉に使っています。植物油で空気に触れていると劣化するのでこのチェックバルブを使ってミスト...もっと読む
0人が参考にしています。
逆止
4
満足度:4.0
サイズも各種揃っていてお店にはおいてない物もあるので便利です。
0人が参考にしています。
エアー系に使用しています
3
満足度:3.0
設計を含めて製作している設備装置のエアー系の中で、エアーシリンダに取り付けて使用しています。商品が調べやすかったのでこの...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具
5
満足度:5.0
終業後コンプレッサーダウン時にシリンダーが移動しないように使いました。 使い方簡単でレギュレータの近くに逆防止弁を入れる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート
低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート
チェックバルブ AKシリーズ
チェックバルブ NRVシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコSMCAirTAC(エアタック)
通常価格698-1,397 -3,6468371,810 -802 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状ユニオンストレートユニオンストレート違径ユニオンストレートユニオンストレートストレートストレート
入力側 ポート種類 Pワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
本体材質PBTアルミニウムアルミニウムPBTアルミダイカストアルミ合金
種類標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト