メカニカル部品技術窓口
【特長】・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。・樹...
詳細情報を確認する
| タイプ | CVU |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 最低作動差圧(※1) | 0.01MPa以下 |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
| 最低逆止差圧 | 0.02MPa |
| 型番 | チューブ 外径 φD | B | φP | チューブ エンド C | X (φX) | Y | 有効 断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVU4-4 | 4 | 33.6 | 9 | 10.9 | 9.8 | 7.8 | 2.7 | 5.3 |
| CVU6-6 | 6 | 38.2 | 12 | 11.7 | 11.8 | 9.8 | 6 | 10 |
| CVU8-8 | 8 | 54.9 | 15 | 18.2 | 13.8 | - | 13.5 | 21 |
| CVU10-10 | 10 | 73.4 | 25 | 20.7 | 16.8 | - | 32 | 63 |
| CVU12-12 | 12 | 78.6 | 25 | 23.3 | 19.8 | - | 46 | 69 |
*金属本体の材質は、アルミニウムとなります。
1.チューブの着脱方法


2.ネジの締付方法

1.空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2.空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3.機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。


ニューマシン
チェックバルブNCV型
ネジ部が配管内に収まるため、配管の省スペース化に適したバルブです。<br><br>【特長】<br>・チェックバルブ本体が両ネジタイプ。<br>・ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。<br>・シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。<br>・用途に応じてシールパッキンが選べる汎用型チェックバルブです

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
【特長】<br>・シンプル構造により低価格を実現。<br>・Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。<br>・豊富な口径・シール材ラインナップ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ストレート
4.3通常価格(税別):1,096円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型
0通常価格(税別):11,179円~

CHELIC(チェリック)
ワンタッチ継手 逆止ニップル
5通常価格(税別):1,476円~

CKD
逆止め弁 CHV2シリーズ
4通常価格(税別):1,400円~