17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 入力側 ポート種類 P

    ~mm
  • 出力側 ポート種類 A

    ~mm
  • 有効断面積【区分】(㎜2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(㎜2)

    ~mm
  • 接続口の種類

    ~mm
  • 取付ねじの呼び

  • 接続口の種類2

    ~mm
  • 取付ねじの呼び2

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 9日以内

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ 外形図01

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
作動圧力0.01MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

規格表

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ 規格表01

※テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※形式内の□には、オネジ側入力を希望される場合・記号:Aを、オネジ側出力を希望される場合・記号:Bをご記入ください。

オネジ⇔メネジ接続

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ 規格表02

選定サポート情報

注文例

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ 選定01

型番リスト

表示件数

入力側 ポート種類 P

出力側 ポート種類 A

有効断面積【区分】

(㎜2)

有効断面積

(㎜2)

接続口の種類

取付ねじの呼び

接続口の種類2

取付ねじの呼び2

最小発注数量
オネジ
メネジ
~10
7
R
1/8
Rc
1/8
1個
メネジ
オネジ
~10
7
Rc
1/8
R
1/8
1個
オネジ
メネジ
~15
14.3
R
1/4
Rc
1/4
1個
メネジ
オネジ
~15
14.3
Rc
1/4
R
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858
( 944 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
9日目
976
( 1,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
976
( 1,074 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
流量経路の整理
5
満足度:5.0
開発品の流体経路に急遽別ルートが追加になったため使用しました。 電磁弁近くに逆方向の経路を作る必要が発生し、既設の配管を...もっと読む
0人が参考にしています。
逆止弁
5
満足度:5.0
小さくて金属製の逆止弁が欲しかったので見つかって助かりました。 狭い所に取付け出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ
逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
チェックバルブ
逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ
通常価格729-722 -698 -1,397 -780 -3,646
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
形状ブッシュストレートユニオンストレートユニオンストレートストレート違径ユニオンストレート
本体材質黄銅PBTPBTアルミニウムポリブチレンテレフタレートアルミニウム
種類標準標準標準標準標準標準
シール材質NBRNBRNBRNBRニトリルゴムNBR
使用圧力範囲(MPa)0::0.90::0.90::0.90::0.90::0.90::0.9

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト