17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

通常単価(税別)
1,4973,285
税込単価
1,6473,614
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。・樹脂タイプはローコストで軽...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 外形図

製品仕様

製品仕様

タイプCVF
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
最低作動差圧(※1)0.01MPa以下
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
最低逆止差圧0.02MPa
  • ※1.最低作動差圧とは、自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める差圧のことです。
  • ※2.チェックバルブは、漏れを許容しておりますので、漏れ量がゼロを必要とする使い方では使用しないでください。

規格表

形式RRcA1A2BL対辺
H
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
CVF01-01 □R1/8Rc1/88726.322.314622
CVF02-02 □R1/4Rc1/4119.533271714.537
CVF03-03 □*R3/8Rc3/81210.55245.7245238
CVF04-04 □*R1/2Rc1/215136253.8277857

*金属本体の材質は、アルミニウムとなります。

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ チューブ着脱1
(1).チューブの装着
チェックバルブ(ワンタッチ継手付逆止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ チューブ着脱2
(2).チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

逆止弁 チェックバルブ ブッシュ ネジ締付
(1).ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。締付ける際は、デジタルカタログ内の制御の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表.締付けトルクを参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2.空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3.機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

入力側 ポート種類 P

出力側 ポート種類 A

本体材質

有効断面積【区分】

(㎜2)

有効断面積

(㎜2)

接続口の種類

取付ねじの呼び

接続口の種類2

取付ねじの呼び2

最小発注数量
オネジ
メネジ
黄銅
~10
6
R
1/8
Rc
1/8
1個
メネジ
オネジ
黄銅
~10
6
Rc
1/8
R
1/8
1個
オネジ
メネジ
黄銅
~15
14.5
R
1/4
Rc
1/4
1個
メネジ
オネジ
黄銅
~15
14.5
Rc
1/4
R
1/4
1個
オネジ
メネジ
アルミニウム
~100
52
R
3/8
Rc
3/8
1個
オネジ
メネジ
アルミニウム
~100
78
R
1/2
Rc
1/2
1個
メネジ
オネジ
アルミニウム
~100
78
Rc
1/2
R
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,794
( 3,073 )
8日目
3,285
( 3,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,285
( 3,614 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • チェックバルブ 画像

    ミスミ

    チェックバルブ

    圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。

  • チェックバルブNCV型 画像

    ニューマシン

    チェックバルブNCV型

    ネジ部が配管内に収まるため、配管の省スペース化に適したバルブです。<br><br>【特長】<br>・チェックバルブ本体が両ネジタイプ。<br>・ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。<br>・シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。<br>・用途に応じてシールパッキンが選べる汎用型チェックバルブです

  • チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型 画像

    IBS

    チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型

    【特長】<br>・シンプル構造により低価格を実現。<br>・Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。<br>・豊富な口径・シール材ラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁 チェックバルブ ブッシュのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアーの逆流防止
5
満足度:5.0
エアーを用いた装置を作動させる際に、 使用しました。 今まではエアーが逆流して誤作動を起こすことがありましたが、 本製品...もっと読む
0人が参考にしています。
エアータンクの入力側
4
満足度:4.0
持ち運びができるようにエアータンクの入力側に設置しました。 漏れ等もなくしようできましたし価格も控えめで対応できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ
逆止弁 チェックバルブ ストレート
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ
チェックバルブ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格1,497-729 -1,096 -1,397 -722 -780 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状ブッシュブッシュストレートユニオンストレートストレートストレート
種類標準標準標準標準標準標準
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRニトリルゴム
使用圧力範囲(MPa)0::0.90::0.90::0.90::0.90::0.90::0.9

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト