メカニカル部品技術窓口
リサイクルのための分別処理が容易な逆止め弁。【特長】・逆流を防止。・豊富なバリエーション : 配管口径...
詳細を確認
CHV2 - 6、8 - J

CHV2 - 8~40
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カバーA | アルミニウム合金 | 5 | バルブガイド | ポリアセタール |
| 2 | Oリング | ニトリルゴム(フッ素ゴム) | 6 | 円筒ばね | ステンレス鋼 |
| 3 | チューブ | アルミニウム合金 | 7 | カバーB | アルミニウム合金 |
| 4 | 弁体 | ニトリルゴム(フッ素ゴム) | 8 | Oリング | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |

CHV2シリーズの寸法図
| 形番 | 接続口径 | A | B | φC | D | E | F | G | H | I | J | φK | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV2-6 | Rc1/8 | 22 | 50 | 25 | 21 | M2.5 | 21 | 3 | 10.5 | 27 | 27.5 | 3.4 | 1.6 |
| CHV2-8-J | RC1/4 | ||||||||||||
| CHV2-8 | 27 | 60 | 31 | 26 | M3 | 25 | 5 | 14 | 32 | 34 | 4.4 | ||
| CHV2-10-J | Rc3/8 | ||||||||||||
| CHV2-10 | 32 | 75 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CHV2-15 | Rc1/2 | ||||||||||||
| CHV2-20 | Rc3/4 | 42 | 95 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHV2-25 | Rc1 | ||||||||||||
| CHV2-32 | Rc1 1/4 | 63 | 140 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHV2-40 | Rc1 1/2 |
| 形番 | CHV2-6 | CHV2-8-J | CHV2-8 | CHV2-10-J | CHV2-10 | CHV2-15 | CHV2-20 | CHV2-25 | CHV2-32 | CHV2-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||
| 最高使用圧力(MPa) | 1 | |||||||||
| 最低使用圧力(MPa) | 0.03 | |||||||||
| 耐圧力(MPa) | 1.5 | |||||||||
| クラッキング圧力(MPa) | 0.02 | |||||||||
| 流体温度(℃) | 5~60 | |||||||||
| 周囲温度(℃) | 0~60(但し、凍結なきこと) | |||||||||
| 接続口径(Rc) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
| 質量(g) | 47 | 81 | 140 | 265 | 875 | |||||
| 取付板質量(g) | 10 | 15 | - | |||||||
| 有効断面積(mm2) | 28 | 55 | 60 | 94 | 110 | 220 | 250 | 700 | 730 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,411円 ( 1,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,369円 ( 2,606円 ) | 3日目 |
4,681円 ( 5,149円 ) | 9日目 |
4,681円 ( 5,149円 ) | 9日目 |
5,560円 ( 6,116円 ) | 9日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 9日目 |
3,446円 ( 3,791円 ) | 9日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 4日目 |
4,087円 ( 4,496円 ) | 9日目 |
2,767円 ( 3,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,793円 ( 4,172円 ) | 3日目 |
6,231円 ( 6,854円 ) | 9日目 |
4,339円 ( 4,773円 ) | 8日目 |
4,837円 ( 5,321円 ) | 11日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,369円 ( 2,606円 ) | 3日目 |
4,681円 ( 5,149円 ) | 9日目 |
3,047円 ( 3,352円 ) | 7日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 9日目 |
2,099円 ( 2,309円 ) | 3日目 |
4,087円 ( 4,496円 ) | 9日目 |
4,087円 ( 4,496円 ) | 9日目 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 3日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 9日目 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,822円 ( 5,304円 ) | 7日目 |
7,062円 ( 7,768円 ) | 9日目 |
7,062円 ( 7,768円 ) | 9日目 |
8,037円 ( 8,841円 ) | 9日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,231円 ( 6,854円 ) | 9日目 |
6,231円 ( 6,854円 ) | 9日目 |
4,339円 ( 4,773円 ) | 9日目 |
5,413円 ( 5,954円 ) | 9日目 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 11日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 9日目 |
6,099円 ( 6,709円 ) | 9日目 |
3,872円 ( 4,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,051円 ( 5,556円 ) | 7日目 |
7,062円 ( 7,768円 ) | 7日目 |
6,099円 ( 6,709円 ) | 11日目 |
6,099円 ( 6,709円 ) | 9日目 |
10,538円8,430円 ( 9,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,394円 ( 12,533円 ) | 7日目 |
16,098円 ( 17,708円 ) | 9日目 |
20,525円 ( 22,578円 ) | 9日目 |
14,859円 ( 16,345円 ) | 9日目 |
14,859円 ( 16,345円 ) | 9日目 |
10,014円 ( 11,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,217円 ( 12,339円 ) | 7日目 |
17,372円 ( 19,109円 ) | 9日目 |
16,098円 ( 17,708円 ) | 9日目 |
12,359円 ( 13,595円 ) | 8日目 |
16,989円 ( 18,688円 ) | 9日目 |
14,985円 ( 16,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,347円 ( 23,482円 ) | 9日目 |
21,347円 ( 23,482円 ) | 9日目 |
26,286円 ( 28,915円 ) | 9日目 |
16,959円 ( 18,655円 ) | 9日目 |
19,583円 ( 21,541円 ) | 9日目 |
リサイクルのための分別処理が容易な逆止め弁。
【特長】
・逆流を防止。
・豊富なバリエーション : 配管口径Rc1 / 8~Rc11 / 2までのシリーズ化。
・小型、軽量 : 従来品と比較して、体積比平均34%、質量比平均25%。
・オプションの充実 : フッ素ゴム使用、禁油仕様をオプション化。小口径タイプには取付プラケットを用意。
・すっきりとした形状。
・地球環境に配慮した商品 : リサイクルのための分別処理が容易。
【用途】
・流体の逆流を防止する際に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ストレート
4.3通常価格(税別):1,096円~

CKD
逆止め弁 CHV2シリーズ
4通常価格(税別):1,400円~

CKD
ブロックバルブ FPVシリーズ
5通常価格(税別):3,896円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
4.5通常価格(税別):1,497円~