メカニカル部品技術窓口
小型・省スペースのインラインタイプ。真空保持、低圧での使用が可能

| 項目 | CHL-M54 |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 最低使用圧力 MPa | 0.03 |
| クラッキング圧力 MPa | 0.03 |
| 負圧範囲 kPa | -30~-100 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 流体温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) |
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) |
| 接続口径 | M5 |
| 質量 g | 8.9 |
| 適用チューブ外径 | φ4 |
| 流量 L/min(ANR) | 170 |
| 有効断面積 mm2 | 2.6 |
注:流量は0.5MPa時の大気圧換算値です。

| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガスケット | ニトリルゴム・鋼 | 7 | パッキン | ニトリルゴム |
| 2 | 本体 | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) | 8 | チャックホルダ | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) |
| 3 | 弁体 | アルミニウム | 9 | チャック | ステンレス鋼 |
| 4 | Oリング | ニトリルゴム | 10 | アウターリング | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) |
| 5 | スプリング | ステンレス鋼 | 11 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート |
| 6 | 弁座 | アルミニウム | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,466円~

SMC
チェックバルブ AKシリーズ
5通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):840円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

CKD
ブロックバルブ FPVシリーズ
5通常価格(税別):3,896円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
5通常価格(税別):1,397円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

AirTAC(エアタック)
パイロットチェック弁 PCVシリーズ
0通常価格(税別):2,034円~