メカニカル部品技術窓口
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できるスロットルバルブ。【特長】・エアを流し...
詳細情報を確認する

| 形状 | 小型ユニオンストレート |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |

| 形式 | チューブ外径 φD | B1 | B2 | φP | T | チューブエンド C | φd | F1 | F2 | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | ||||||||||
| JNMU4□ | 4 | 20.5 | 18.1 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 8.8 |
| JNMU6□ | 6 | 25.4 | 21.6 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 14 |
| JNMU8□ | 8 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 27 |
| JNMU10□ | 10 | 35.4 | 28.9 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 48 |
| JNMU12□ | 12 | 38 | 31.5 | 36.9 | 21.2 | 22.7 | 23.4 | 4.2 | 25.7 | 10.2 | 68 |
| JNMU5/32□ | 5/32 | 20.5 | 18.1 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 8.8 |
| JNMU1/4□ | 1/4 | 25.4 | 21.6 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 14 |
| JNMU5/16□ | 5/16 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 27 |
| JNMU3/8□ | 3/8 | 35.4 | 28.9 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 48 |
※形式末尾の□には、外観色:ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
1. 駆動機器の速度調整

(1) 速度を速くする場合
スロットルバルブのニードルを全閉状態から反時計方向に廻わしていくと駆動機器の速度が速くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

(2) 速度を遅くする場合
スロットルバルブのニードルを廻し過ぎたら(速度が速くなり過ぎたら)時計方向に廻わしていくと遅くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
スロットルバルブ(ワンタッチ継手付ニードル絞り弁) は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 締付けトルクを参考に締付けてください。
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できるスロットルバルブ。
【特長】
・エアを流しながらの流量調整が可能。
・小型ユニオンタイプをリニューアル。
・全閉設定時の0点明確化、低流量域の操作性向上。
・新構造で20%の値下げと小型化に成功。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・組立て装置用機器、充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

AirTAC(エアタック)
制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ
4.5通常価格(税別):314円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~