17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

標準タイプ スロットルバルブ フリー

未確定:候補が28型番あります。
数量:

商品情報

外形図

標準タイプ スロットルバルブ フリー 外形図01

規格表

標準タイプ スロットルバルブ フリー 規格表01

※テーパネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※形式末尾の□には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。

ネジ⇔チューブの接続

標準タイプ スロットルバルブ フリー 規格表01

選定サポート情報

注文例

標準タイプ スロットルバルブ フリー 選定01

性能・試験情報

流量特性

JNS 4-M5/JNS 6-M5/JNS 1/4-M5
JNS 4-01/JNS 6-01/JNS 8-01/JNS 1/4-01/JNS 5/16-01
標準タイプ スロットルバルブ フリー 性能01
標準タイプ スロットルバルブ フリー 性能02
 
JNS 6-02/JNS 8-02/JNS 10-02/JNS 1/4-02/JNS 5/16-02/JNS 3/8-02
JNS 8-03/JNS 10-03/JNS 12-03/JNS 5/16-03/JNS 3/8-03
標準タイプ スロットルバルブ フリー 性能03
標準タイプ スロットルバルブ フリー 性能04
 
JNS 12-04
 
標準タイプ スロットルバルブ フリー 性能05
 

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

チューブの呼び D

ねじの呼び

外観色

包装仕様

RoHS?最小発注数量
黄銅
6.35
R1/8
標準仕様
-
-
1個
-
6.35
R1/8
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
6.35
R1/4
標準仕様
-
-
1個
黄銅
6.35
M5×0.8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
9.53
R1/4
標準仕様
-
-
1個
黄銅
9.53
R3/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
4
R1/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
4
M5×0.8
標準仕様
-
-
1個
-
4
M5×0.8
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
7.94
R1/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
7.94
R1/4
標準仕様
-
-
1個
黄銅
7.94
R3/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
6
R1/8
標準仕様
-
-
1個
-
6
R1/8
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
6
R1/8
ライトグレー仕様
-
-
1個
-
6
R1/8
ライトグレー
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
6
R1/4
標準仕様
-
-
1個
-
6
R1/4
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
6
M5×0.8
標準仕様
-
-
1個
-
6
M5×0.8
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
8
R1/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
8
R1/4
標準仕様
-
-
1個
-
8
R1/4
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
10
R1/4
標準仕様
-
-
1個
-
10
R1/4
標準
クリーンルーム包装
10
1個
黄銅
10
R3/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
12
R3/8
標準仕様
-
-
1個
黄銅
12
R1/2
標準仕様
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
8日目
913
( 1,004 )
9日目
879
( 967 )
8日目
593
( 652 )
8日目
989
( 1,088 )
8日目
1,098
( 1,208 )
8日目
679
( 747 )
8日目
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
9日目
801
( 881 )
8日目
856
( 942 )
8日目
1,054
( 1,159 )
8日目
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
9日目
872
( 959 )
8日目
937
( 1,031 )
9日目
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
9日目
726
( 799 )
8日目
759
( 835 )
9日目
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
8日目
1,216
( 1,338 )
9日目
989
( 1,088 )
8日目
1,260
( 1,386 )
9日目
1,098
( 1,208 )
6日目
1,529
( 1,682 )
8日目
1,529
( 1,682 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。
・エアを流しながらの流量調整が可能。
・JNS(フリータイプ)は、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転可能。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・クリーンルーム包装仕様につきましては、JNCの一部機種のみ対応となります(2010年8月よりJNC全機種発売予定)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプ スロットルバルブ フリーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備に使いました
5
満足度:5.0
自社生産設備に使用しました。生産設備を新しく追加することになり、エアー系にこの標準タイプスロットルバルブフリーを使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧制御用
5
満足度:5.0
空圧制御用にいつも使っています。φ6以上になると取り外しが固く感じるので、よりソフトな着脱ができると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプ スロットルバルブ フリー
標準タイプ スロットルバルブ エルボ
スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ
スロットルバルブ インラインタイプ
スロットルバルブ-エルボ-
NCU仕様 スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスココガネイニッタミスミコガネイ
通常価格540-540 -950 -1,629 -580 -1,779
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目
種類スロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブ
形状フリーエルボユニバーサルインラインエルボユニバーサル
制御方向メーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類ネジ、チューブの接続ネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBTPBTポリブチレンテレフタレート難燃性PBT樹脂ポリブチレンテレフタレート黄銅

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト