17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

標準タイプ スロットルバルブ エルボ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準タイプ スロットルバルブ エルボの寸法図

標準タイプ

開放リングミニタイプ

開放リングミニタイプ

開放リング標準タイプ

開放リング標準タイプ

製品仕様

製品仕様

形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

外観

標準タイプ スロットルバルブ エルボの外観

規格表

形式チューブ
外径
φD
RABL1L2φP1φP2チューブ
エンド
C
E対辺
H
X
(φX)
Y質量(g)
max.min.max.min.
JNC4-M5□4M5×0.82.9
[3.2]
29.72726.8
[26.5]
24.1
[23.8]
6.7
[6.4]
89.81115.489.87.87.9
JNC4-01□R1/8841.535.137.53110.714.417.71018
JNC6-M5□6M5×0.82.9
[3.2]
29.72726.8
[26.5]
24.1
[23.8]
7.5
[7.2]
10.59.811.617.5811.89.88.6
JNC6-01□R1/8841.535.137.531.110.714.418.31019
JNC6-02□R1/411.149.242.143.13611.918.420.21437
JNC8-01□8R1/8841.535.137.531.111.914.414.418.126.91013.8-22
JNC8-02□R1/411.149.242.143.13613.218.428.41440
JNC8-03□R3/813.255.547.349.140.915.414.42228.91971
JNC10-02□10R1/411.149.242.143.13614.817.618.420.230.91416.8-44
JNC10-03□R3/813.255.547.349.140.916.72231.21974
JNC12-03□12R3/813.255.547.349.140.918.4212223.436.91919.8-78
JNC12-04□R1/21660.252.65244.419.72836.424119
JNC1/4-M5□1/4M5×0.82.9
[3.2]
29.72726.8
[26.5]
24.1
[23.8]
8.4
[8.1]
12.49.81724811.8-11
JNC1/4-01□R1/8841.535.137.531.110.914.423.51020
JNC1/4-02□R1/411.149.242.143.13612.218.425.51439
JNC5/16-01□5/16R1/8841.535.137.531.111.914.414.418.126.91013.8-22
JNC5/16-02□R1/411.149.242.143.13613.218.428.41440
JNC5/16-03□R3/813.255.547.349.140.915.414.42228.91971
JNC3/8-02□3/8R1/411.149.242.143.13614.817.618.420.230.91416.8-44
JNC3/8-03□R3/813.255.547.349.140.916.72231.21974
  • ※ 1.形式末尾の□には、外観色:ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
    外観色:ライトグレー⇒記号:W、包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:-C、
    外観色:ライトグレー&包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:W-C
  • ※ 2.テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※ 3.[ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。

使用例

速度調整方法

1.駆動機器の速度調整(1)の図

1.駆動機器の速度調整(1)の図

1.駆動機器の速度調整(2)の図

1.駆動機器の速度調整(2)の図

  1. 1.速度を早くする場合、スロットルバルブのニードルを全開状態から反時計方向に廻していくと空気圧機器の速度が遠くなる。希望する速さになったら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにする。
  2. 2.速度を遅くする場合スロットルバルブのニードルを廻し過ぎたら(速度が速くなり過ぎたら)時計方向に廻していくと遅くなる。希望する速さになったら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにする。

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法(1)の図

1.チューブの着脱方法(1)の図

1.チューブの着脱方法(2)の図

1.チューブの着脱方法(2)の図

2.ネジの締付方法の図(1)

2.ネジの締付方法の図(1)

1.チューブの着脱方法
(1)チューブの装着
スロットルバルブ(ワンタッチ継手付ニードル絞り弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールする。
(2)チューブの取り外し
チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができる。取り外しの際は、必ずエアを止めてから行う。
2.ネジの締付方法
(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締め付ける。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

チューブの呼び D

ねじの呼び

包装仕様

開放リング色

樹脂本体色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6.35
R1/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
6.35
R1/4
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
6.35
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
9.53
R1/4
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
9.53
R3/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
4
R1/8
標準
ブラック
ブラック
378-1020
10
1個
4
R1/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
4
R1/8
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
4
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
378-1038
10
1個
4
M5×0.8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
4
M5×0.8
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
7.94
R1/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
7.94
R1/4
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
7.94
R3/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
6
R1/8
標準
ブラック
ブラック
378-1046
10
1個
6
R1/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
6
R1/8
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
6
R1/4
標準
ブラック
ブラック
378-1054
10
1個
6
R1/4
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
6
R1/4
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
6
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
378-1062
10
1個
6
M5×0.8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
6
M5×0.8
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
8
R1/8
標準
ブラック
ブラック
378-1071
10
1個
8
R1/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
8
R1/4
標準
ブラック
ブラック
378-1089
10
1個
8
R1/4
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
8
R1/4
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
8
R3/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
8
R3/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
8
R3/8
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
10
R1/4
標準
ブラック
ブラック
378-1011
10
1個
10
R1/4
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
10
R1/4
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
10
R3/8
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
10
R3/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
12
R3/8
標準
ブラック
ブラック
-
10
1個
12
R3/8
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
12
R1/2
標準
ブラック
ブラック
-
-
1個
12
R1/2
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
-
-
1個
12
R1/2
標準
ライトグレー
ライトグレー
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748
( 823 )
6日目
967
( 1,064 )
6日目
574
( 631 )
7日目
982
( 1,080 )
8日目
1,139
( 1,253 )
8日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
8日目
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
9日目
542
( 596 )
8日目
782
( 860 )
8日目
835
( 919 )
7日目
1,033
( 1,136 )
8日目
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
8日目
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
8日目
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
8日目
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
8日目
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
8日目
926
( 1,019 )
8日目
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
8日目
1,145
( 1,260 )
8日目
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,349
( 1,484 )
8日目
1,075
( 1,183 )
8日目
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,452
( 1,597 )
8日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
8日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
8日目
1,435
( 1,579 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。
・エアを流しながらの流量調整が可能。
・ユニオンタイプを小型ユニオンタイプにリニューアル新構造で20%の値下げと小型化に成功。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・組立て装置用機器、充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプ スロットルバルブ エルボのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
自社の金型用の設備配管のエアー流量調整のために使用しています。設置後は調子よく使えているように思います。コストパフォーマ...もっと読む
0人が参考にしています。
流量調整
4
満足度:4.0
エアーの流量調整をするためにスロットルバルブを購入しました。調整しやすくて良いと思います。
0人が参考にしています。
溶接治具のエアシリンダーに使用しています。
5
満足度:5.0
溶接治具のエアシリンダーに使用しています。エアーの強さを簡単に調整できるように これを使用して、方向制御が 不要ですので...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダ調整用
5
満足度:5.0
価格、納期ともに満足しています。使用していて特に問題もありません。
0人が参考にしています。
エアシリンダの速度調整
5
満足度:5.0
試作完了後の本番用などに使用しています。 普通に使えて普通に耐久性があるという事が大切。 メーカー品ですから信頼していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラとスロットルバルブの違いは何ですか?
A
PISCOでは、スロットルバルブとスピードコントローラは同じ制御弁の仲間で、見た目も似ています。

●用途・使用目的の違い
・スピードコントローラ : 末端で仕事をするアクチュエータ(主にシリンダ)の速度制御が目的です。
・スロットルバルブ : 配管工程の様々な場所において、エア流量を調整することが目的です。

スピコンは主にエアの速度制御、スロットルバルブは流量制御に使います。

●見分け方
・ツマミの横に溝がない→スピードコントローラ
・ツマミの横に溝がある→スロットルバルブ
Qエアを絞るものはありますか?
A
エアの流量を目的に応じて調整するものを総称して『流量制御弁』と言います。
ピスコでは、流量制御弁はスピードコントローラ、スロットルバルブ、急速排気弁ニードル付、排気絞り弁、固定絞り継手がありますが、双方向に流れるエアの流量を調整するのであれば、一般的にスロットルバルブを使用します。(ニードルを開閉することで流量調整が可能)。
Q標準タイプ スロットルバルブ エルボ(型番 :JNC8-01)と(型番:JNC8-01C)との違いはなんですか?
A
グリースと包装仕様が異なります。型番:JNC8-01Cのように、型番末尾にC付くとグリースにフッ素系グリース、包装はクリーンルーム包装となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプ スロットルバルブ エルボ
スロットルバルブ-エルボ-
標準タイプ スロットルバルブ フリー
スロットルバルブ インラインタイプ
スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ
スロットルバルブ-ユニオン-
メーカー日本ピスコミスミ日本ピスコニッタコガネイミスミ
通常価格540-580 -540 -1,629 -629 -520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブ
形状エルボエルボフリーインラインエルボユニオン
制御方向メーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類ネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質PBTポリブチレンテレフタレートPBT難燃性PBT樹脂ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト