メカニカル部品技術窓口
【特長】・樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用。・金属材質はSU...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気、水(条件有※1)、その他(条件有※1) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa(at0~+20℃)※2 |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+80℃(凍結なきこと) |
| 形式 | チューブ 外径 φD | B1 | B2 | φP | T | チューブ エンド C | φd | F1 | F2 | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | ||||||||||
| PJNMU6(4)(6) | 6 | 25.4 | 21.6 | 24.6 | 12.5 | 13.1 | 17.1 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 13 |
| PJNMU8(4)(6) | 8 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 25 |
| PJNMU10(4)(6) | 10 | 35.4 | 28.9 | 32 | 18.2 | 19.7 | 20.4 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 45 |
| PJNMU12(4)(6) | 12 | 38 | 31.5 | 37.1 | 21.2 | 22.7 | 23.6 | 4.2 | 25.7 | 10.2 | 62 |
1. 駆動機器の速度調整

(1) 速度を速くする場合
スロットルバルブPPのニードルを全閉状態から反時計方向に廻していくと流量が多くなります。希望する流量になりましたら、必ずロックナットを締めて流量設定が狂わないようにしてください。

(2) 速度を遅くする場合
スロットルバルブPPのニードルを廻し過ぎた場合(流量が多くなり過ぎたら)時計方向に廻していくと少なくなります。希望する流量になりましたら、必ずロックナットを締めて流量設定が狂わないようにしてください。
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
スロットルバルブPP(クリーン環境用ワンタッチ継手付ニードル絞り弁) は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 締付けトルクを参考に締付けてください。
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
【特長】
・樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用。
・金属材質はSUS304を採用。
・シール部にはEPDMを採用。
・禁油仕様。
・樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。
・ユニオンタイプを小型ユニオンタイプにリニューアル。
・新構造で15%の値下げと小型化に成功。
※現在デジタルブックは型番変更前の「PJNU」シリーズが表示されており、後日更新予定です。