17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

使用圧力範囲

(MPa)

最大流量

(l/min)

チューブの呼び D

(φ)

仕様

スピードコントローラタイプ

RoHS?最小発注数量
-
0~1.0
70
4
-
小形ユニオンストレートタイプ
-
1個
-
0~1.0
250
6
-
小形ユニオンストレートタイプ
-
1個
-
0~1.0
750
10
-
小形ユニオンストレートタイプ
-
1個
-
0~1.0
1200
12
-
小形ユニオンストレートタイプ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
3日目
1,897
( 2,087 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行ないます
・作動中の流量調節もできます
・ストップ機構付きによりニードル全開時も安心です
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート
スロットルバルブ ユニオンストレート
スロットルバルブ-ユニオン-
スピードコントローラ ユニオンストレート
クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ ユニオンストレート
スロットルバルブ-エルボ-
メーカーコガネイ日本ピスコミスミEASUN(イーサン)日本ピスコミスミ
通常価格706-448 -520 -192 -3,566 -580 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスピードコントローラスロットルバルブスロットルバルブ
本体形状ユニオンストレートユニオンストレートユニオンストレートユニオンストレートエルボ
制御方向メーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートPBTポリブチレンテレフタレート樹脂PPポリブチレンテレフタレート

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト