17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ダイヤル付ニードルバルブ DVL-Nシリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品仕様

ダイヤル付ニードルバルブの詳細

接続口径 : Φ4、6、8、10、12(口径4、6、8、10、12mm)

項目DVL-N-06DVL-N-08DVL-N-10
020080160240400
適用チューブ外径 mmφ4φ6φ4φ6φ6φ6φ8φ8φ10φ12
使用流体圧縮空気/N2ガス/低真空
最高使用圧力 Mpa0.7
負圧 kPa-100
耐圧力 Mpa1.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと注2)
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
質量 g54485448486061828688
ニードル制御範囲1〜12回転1〜13回転
流量 l/min(ANR)1880160240440
有効断面積 mm<sup>20.151.22.43.66.6

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。

DVL-N

DVL-N

品番部品名称材質
1ニードル黄銅
2回転軸黄銅
3ダイヤルアルミ合金、ポリアミド他
4平行ピンステンレス鋼
5Oリングフッ素ゴム
6ガイドブッシュ黄銅
7チェック金具黄銅
8ボディポリブチレンテレフタレート
9ストッパリングステンレス鋼
10Oリング水素化ニトリルゴム
11Oリング水素化ニトリルゴム
12パッキン水素化ニトリルゴム
13ホルダー黄銅又はポリエーテルイミド
14チャックステンレス鋼
15アウターリング黄銅
16プッシュリングポリブチレンテレフタレート又はポリアセタール
17ジョイントケースポリブチレンテレフタレート

注1:黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付
注2:形式によって一部構造が異なります。(材質は変更ありません)

設計時・選定時の注意

漏れがゼロを必要とするストップ弁としては使用できません。
製品の仕様上、ある程度の漏れを許容しています。
流量は前後の配管条件や温度変化により流量特性値から変化しますのでご注意ください。
流路内の発塵はゼロではありません。
禁油タイプにおいても発塵が問題となる回路ではファイナルクリーンフィルタを併せてご使用ください。
禁油タイプは流体通路部のみの仕様となります。
接ガス部以外の内部部品にグリースを使用していますので、製品の洗浄は行わないでください。
意図的にオゾンを発生させる回路では使用しないでください。
圧縮空気中にて自然発生するオゾンに対しては充分な耐オゾン性を有しますが、高濃度のオゾンに対してはパッキンが劣化します。
製品固有の仕様範囲で使用してください。
仕様外での使用、特殊な用途の場合には仕様についてご相談願います。
・仕様範囲外で使用しますと製品機能が発揮できず、安全性の確保ができません。
・特殊な用途や環境では使用できない場合があります。
例えば、原子力、鉄道、航空、車両、医療機器、飲料、食品に直接触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス機械、ブレーキ回路、安全対策用など安全性が要求される用途に使用される場合。
製品が使用環境に耐える事を確認して使用してください。
・機能的障害を受ける環境では使用できません。
例えば、高温、薬液雰囲気、薬品、振動、湿気、水滴、ガス雰囲気などの存在する特殊な環境。オゾン発生環境。
・切削油やクーラント油、スパッタが直接かかる環境では使用しないでください。

注意・禁止事項

流量調整は、ダイヤル右回転で開、左回転で閉になります。
流量調整後はスライド式ロックレバーにてダイヤルを固定してください。
流量制御が可能な範囲は、ダイヤル回転数表示「1」から「12」または「13」までの間となります。
この範囲を外れての流量制御はご遠慮ください。特に全閉、全開方向にダイヤルを無理に廻すと故障の原因となるほか、流量特性に狂いが生じる恐れがありますのでご注意ください。
ニードル全閉時にもダイヤル回転数は「0」を表示しません。
ダイヤル表示数に対する流量の校正はニードル全閉時以外で行っています。ニードル全閉時には必ずしも「0」を示しませんのでご注意ください。
「0」を過ぎると「19」を表示するかまたは無表示となります。
ダイヤルを本体から外さないでください。ダイヤルを外すと、流量特性の再調整や校正は行えません。
回路の前に空気圧フィルタを設置してください。オリフィス部の目詰まりや異物の付着により流量が変動します。
取付穴の回転は無加圧状態で行ってください。
パネルマウントの時は、ストッパリングがパネル面と干渉しますので、取付穴とパネルの間に平座金を挟んで取り付けてください。

ストッパリング

配管時にはボルトやインシュロック等により製品を固定するようにしてください。製品の遥動や捻れがチューブ離脱の原因となります。
取付穴へのボルトの締付は、0.8N・m以下で行ってください。
ニードル弁の配管時の方向性はありません。
チューブの交換は必ず空気を止め残圧が無いことを確認してから実施してください。
配管接続が完了して圧縮空気を供給する場合、急激に高い圧力が掛からないように供給してください。配管接続がはずれ、配管チューブが飛びはねて、事故が発生します。
配管接続が完了して圧縮空気を供給する際、必ず、配管接続部分のすべての部分の空気もれを確認してください。配管接続部分に漏洩検知液をはけで塗布して空気の漏れをチェックします。
配管接続部の結合部が装置の動き、振動、引張りなどによって離脱しないように配管してください。
空気圧機器の周囲には取付け、取外し、配管作業のためのスペースを確保してください。
常時回転または揺動する用途には使用を避けてください。継手部が破損する場合があります。
振動、衝撃の大きい場所での使用は避けるようにしてください。

アクチュエータの速度制御に用いる場合

最終的な速度調整は、都度行ってください。
本製品の個体差のほか、アクチュエータの個体差、使用条件、気温等に大きく左右されますので、最終的な速度確認は都度行ってください。
アクチュエータの経時変化も速度変化の大きな要因となります。
流れ方向を確認願います。逆向きに取り付けると、速度調整が効かずアクチュエータが飛び出し危険です。
速度調整はニードル閉付近から開いて調整してください。
ニードルが開いているとアクチュエータが急に飛び出し危険です。
圧縮空気の特性を理解して空気圧回路を設計してください。

型番リスト

表示件数

最大流量

(l/min)

流量タイプ

(l/min)

ボディサイズ

適用チューブ外径

(φ)

最小発注数量
18
18
1/8ねじ相当
4
1個
80
80
1/8ねじ相当
4
1個
18
18
1/8ねじ相当
6
1個
80
80
1/8ねじ相当
6
1個
160
160
1/8ねじ相当
6
1個
240
240
1/4ねじ相当
6
1個
240
240
1/4ねじ相当
8
1個
440
440
3/8ねじ相当
8
1個
440
440
3/8ねじ相当
10
1個
440
440
3/8ねじ相当
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,346
( 10,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,072
( 9,979 )
3日目
9,346
( 10,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,528
( 10,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,381
( 10,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,789
( 10,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,789
( 10,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,998
( 10,998 )
3日目
9,997
( 10,997 )
14日目

詳細情報

基本情報

リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用したスピードコントローラ。
【特長】
・ニードル回転数をダイヤルで数値表示できる。
・ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られる。
・細やかな定量化を実現。
・流量の数値管理が容易にでき、しかもダイヤル表示のため一目で解かりる。
・作業マニュアルも定量化できる。
・取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方式が自在に選べ、取付用ブラケットも不要。
・誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。
・再現性が高く、調整ミスを防止できる。
・ニードルの固定はスライド式ロックレバーで簡単。
・調整作業が容易になる。
・調整が迅速になり、段取り替え等の作業工数を大幅に低減できる。
【用途】
・トレーサビリティを検討する際に使用。
・ニードルを回転させ、流量を調整することでブロー等の流量調整の定量化が可能。
・クリーン環境、真空分野に対応。
・浮上搬送流量調整。
・イオナイザーパージガスの流量管理。
・ワークのエアブロー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル付ニードルバルブ DVL-Nシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備(量産前試作品)に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備(量産前試作品)に付帯の配管上で流量調整をするため、この種の商品に定評があり且つ詳細データの開示または、各種証明...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル付ニードルバルブ DVL-Nシリーズ
ダイヤル付ニードルバルブ チェック弁タイプ DVL-Sシリーズ
食品製造工程向け ダイヤル付ニードルバルブ チェック弁タイプ DVL-S-FP1シリーズ
ニードル弁・ラインタイプ・ワンタッチ継手付 SCL2-Nシリーズ
ダイヤル調整バルブ
ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ
メーカーCKDCKDCKDCKDミスミCKD
通常価格9,072-5,866 -6,174 -1,087 -10,510 -3,342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
本体形状ストレートストレートストレートストレートユニオンストレート
制御方向メーターイン・メーターアウト取り付け方向に依るメーターイン・メーターアウト取り付け方向に依るメーターイン・メーターアウト取り付け方向に依る
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト