メカニカル部品技術窓口
シリンダの調節が簡単にできるスピードコントローラ。【特長】・シリンダと切換弁の...
詳細情報を確認する

内部構造図

| 型番 | SC-8 | SC-10 | SC-15 | SC-20 | SC-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |
| 有効断面積mm2 | 制御流れ | 37.7 | 47.0 | 115.2 | 146.2 | 186.1 |
| 自由流れ | 37.7 | 45.2 | 137.4 | 159.5 | 186.1 | |
| 流量※ l/min(ANR) | 4200 | 5700 | 8000 | 16000 | 20000 | |
| 使用流体 | 空 気 | |||||
| 使用圧力範囲 | 0.05~1MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1MPa | |||||
| 耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 使用温度範囲 | +5~+60℃ | |||||
| 質量 g | 200 | 200 | 400 | 400 | 700 | |
※一次側圧力0.5MPa.20℃のときの流量です。
※使用条件(0.05MPa以下でご使用の場合、前後の配管等が極端に絞られている場合、差圧が少ない場合等)により振動音を起こしやすいのでご注意ください。
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | アルミニウム合金ダイカスト |
| (2) | ニードル | ステンレス |
| (3) | 弁 | 銅合金/ニトリルゴム |
| (4) | 弁ばね | ステンレス |
| (5) | ブッシュ | 銅合金 |
| (6) | ハンドル | アルミニウム合金 |
| (7) | ロックナット | 鋼材 |
| (8) | カバー | アルミニウム合金ダイカスト |


SC-8

SC-10

SC-15

SC-20

SC-25
シリンダの調節が簡単にできるスピードコントローラ。
【特長】
・シリンダと切換弁の中間に組み込み、シリンダのスピード調整が簡単にできます。
・ニードル回転数が増すにつれて、逆止め弁を強制的に開かせ、弁の全閉から全開の状態まで広範囲に流量を調整することができます。
【用途】
・空気圧アクチュエータの速度制御に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

AirTAC(エアタック)
制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ
4.5通常価格(税別):314円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~