17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ ユニオンストレート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ ユニオンストレート

販売終了

型番

JSU3L

2014年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はJSMU3Lです。仕様の違いをご確認ください。

低速シリンダの微細な速度制御が可能

指定中の仕様・寸法情報

種類
スピードコントローラ
形状
ユニオンストレート
接続部の種類
[両側ワンタッチ継手] チューブ、チューブの接続
本体材質
黄銅
ツマミの種類
標準
ロックナットの種類
ローレット
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
チューブの呼び D
3
外観色
標準仕様

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト