17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ

通常単価(税別)
9201,948
税込単価
1,0122,143
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・低速シリンダの速度制御に最適。・低速シリンダの微細な低速制御が可能。・自由流は標準品と同等な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型エルボ

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ 小型エルボ外形図

エルボ

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ エルボ外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.9MPa
逆止弁作動圧力0.05MPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

規格表

小型エルボ

形式チューブ外径
φD
MABL1   L2φP1φP2チューブエンド
C
E対辺
H
XY質量
(g)
max. min.max.min.
JSC180-M3(4)L(5)1.8M3×0.52.525.72323.220.56.466.28.412.55.5--2.7
JSC180-M5(4)L(5)M5×0.8327.224.524.221.57.28.813.585.1
JSC3-M3 (4) L (5)3M3×0.52.525.72323.220.56.466.29.3135.5762.7
JSC3-M5 (4) L (5)M5×0.8327.224.524.221.57.28.81485.7
JSC4-M3 (4) L (5)4M3×0.52.525.72323.220.5686.21114.75.59.87.83.1

エルボ

形式チューブ
外径
φD
RABL1L2φP1φP2チューブ
エンド
C
E対辺
H
X
(φX)
Y質量
(g)
max.min.max.min.
JSC4-M5(4)L(5)4M5×0.82.9
[3.2]
33.429.930.5
[30.2]
27
[26.7]
6.7
[6.4]
89.81115.489.87.87.2
JSC4-01(4)L(5)R1/884135.93731.910.714.417.71017
JSC6-M5(4)L(5)6M5×0.82.9
[3.2]
33.429.930.5
[30.2]
27
[26.7]
7.5
[7.2]
10.59.811.617.5811.89.87.8
JSC6-01(4)L(5)R1/884135.93731.910.714.418.31018
JSC6-02(4)L(5)R1/411.148.742.642.636.511.918.420.21435
JSC8-01(4)L(5)8R1/884135.93731.911.914.414.418.126.91013.8-21
JSC8-02(4)L(5)R1/411.148.742.642.636.513.218.428.41438
JSC10-02(4)L(5)10R1/411.148.742.642.636.514.817.618.420.230.91416.8-41
  • ※1.形式内の(4)には、メータアウト制御を希望される場合、記号:Aを、メータイン制御を希望される場合、記号:Bをご記入ください。
  • ※2.形式内の(5)には、外観色:ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
    外観色:ライトグレー⇒記号:W、包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:-C、
    外観色:ライトグレー&包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:W-C
  • ※3.テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※4.[ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。

使用例

速度調整方法

1. 駆動機器の速度調整

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ 速度調整方法1
(1) .速度を速くする場合
スピードコントローラのニードルを全閉状態から反時計方向に廻わしていくと駆動機器の速度が速くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。
低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ 速度調整方法2
(2) .速度を遅くする場合
スピードコントローラのニードルを廻し過ぎたら(速度が速くなり過ぎたら)時計方向に廻わしていくと遅くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ チューブ着脱方法1
(1) .チューブの装着
スピードコントローラ(ワンタッチ継手付速度制御弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ チューブ着脱方法2
(2) .チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ ネジの締付方法
(1) . ネジの締付け
 ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。締付ける際は、デジタルカタログの制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 締付けトルクを参考に締付けてください。

商品特長詳細

スピードコントローラ低流量タイプ

低流量域の微調整ができるので微細な速度制御が可能! さらに小型で低コスト!

流量の差を比較

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ:関連画像

性能についての動画はこちら

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ:関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

製品比較情報

製品バリエーション

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ:関連画像

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ ユニオンストレート

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ ユニオンストレート 特長:低速シリンダの微細な速度制御が可能 チューブの呼び D:1.8・3  

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ:関連画像

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ フリー

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ フリー 制御方向:メータイン、メータアウト チューブの呼び D:4.6.8.10 

お客様の声

エアシリンダーにて使用:シリンダーの流量調整が必要なので本製品で微調整ができ、やりやすいです。
 
アクチュエータの速度制御にて使用:価格性能共に満足しており、小型でチューブを両方に取り付けられるのがいいです。
 

型番リスト

表示件数

制御方向

ねじ部材質

チューブの呼び D

ねじの呼び

包装仕様

開放リング色

樹脂本体色

最小発注数量
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
3
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
3
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
3
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
3
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
4
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
4
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
4
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
4
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
4
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
4
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/8
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータイン
黄銅
6
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/4
クリーンルーム包装
ライトブルー
ライトグレー
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/4
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータイン
黄銅
6
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
6
M5×0.8
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータイン
黄銅
6
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
8
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
8
R1/8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
8
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
8
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
10
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
黄銅
10
R1/4
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
1.8
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
1.8
M3×0.5
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
1.8
M3×0.5
標準
ブラック
ブラック
1個
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)
1.8
M3×0.5
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータアウト
黄銅
1.8
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
メータアウト
黄銅
1.8
M5×0.8
標準
ライトグレー
ライトグレー
1個
メータイン
黄銅
1.8
M5×0.8
標準
ブラック
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,258
( 1,384 )
8日目
1,258
( 1,384 )
8日目
920
( 1,012 )
8日目
920
( 1,012 )
8日目
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
8日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,303
( 1,433 )
8日目
1,529
( 1,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,572
( 1,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,948
( 2,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,641
( 1,805 )
8日目
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,873
( 2,060 )
9日目
1,742
( 1,916 )
8日目
1,630
( 1,793 )
8日目
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
8日目
1,289
( 1,418 )
8日目
1,489
( 1,638 )
8日目
1,489
( 1,638 )
8日目
1,889
( 2,078 )
8日目
1,531
( 1,684 )
8日目
1,708
( 1,879 )
8日目
1,708
( 1,879 )
8日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
8日目
1,297
( 1,427 )
8日目
1,198
( 1,318 )
8日目
1,103
( 1,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
8日目
920
( 1,012 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速シリンダの速度制御に最適。
・低速シリンダの微細な低速制御が可能。
・自由流は標準品と同等な為、復帰ストロークは高速駆動が可能。
・新たにφ1.8mm、φ3mmの小型エルボとユニオンストレートをラインナップ。
・オプションでライトグレー仕様を用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
既存のエアースピードコントローラーが 経年劣化で漏れが確認出来たので 交換用に購入。
0人が参考にしています。
速度制御
4
満足度:4.0
低速シリンダーの速度制御をするために購入しました。低速の中でも細かい調整ができました。
0人が参考にしています。
空圧制御用
5
満足度:5.0
空圧制御用にいつも使っています。φ6以上になると取り外しが固く感じるので、よりソフトな着脱ができると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ
大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ
スロットルバルブ-エルボ-
標準タイプ スピードコントローラ ユニバーサル
メーカー日本ピスコ日本ピスコEASUN(イーサン)CHELIC(チェリック)ミスミ日本ピスコ
通常価格920-989 -192 -1,155 -620 -801 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
形状エルボエルボエルボエルボタイプエルボユニバーサル
接続部の種類ネジ、チューブの接続ネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続
本体材質PBT黄銅樹脂樹脂ポリブチレンテレフタレート黄銅
ツマミの種類標準標準標準標準標準標準

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト