17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スピードコントローラ TSCシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

ストレート形やL形が揃い、取付姿勢は自由自在なスピードコントローラ。【特長】・...

詳細情報を確認する
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TSC - L - BFの寸法図

TSC - L - BFの寸法図

TSC - Lの寸法図

TSC - Lの寸法図

TSC - F - BFの寸法図

TSC - F - BFの寸法図

TSC - USの寸法図

TSC - USの寸法図

TSC - US - BFの寸法図

TSC - US - BFの寸法図

TSCの寸法図

TSCの寸法図

TSC - Fの寸法図

TSC - Fの寸法図

 

製品仕様

取り付け姿勢を自由自在に設定できる豊富なバリエーション

TSC - L - BFの外観

TSC - L - BFの外観

TSC - Lの外観

TSC - Lの外観

TSC - F - BFの外観

TSC - F - BFの外観

TSC - USの外観

TSC - USの外観

TSC - US - BFの外観

TSC - US - BFの外観

TSCの外観

TSCの外観

TSC - Fの外観

TSC - Fの外観

 
項目型番
TSCTSC-FTSC-F-BFTSC-USTSC-US-BFTSC-LTSC-L-BF
配管方法

配管接続口径
制御流
P
めねじ
M5×0.8
おねじ
M5×0.8
ユニオンおねじ
M5×0.8
おねじ
M5×0.8
制御流
A
めねじ
M5×0.8
ウレタンチューブ
φ 4×2.5用
クランプ継手
めねじ
M5×0.8
ウレタンチューブ
φ 4×2.5用
クランプ継手
めねじ
M5×0.8
ウレタンチューブ
φ 4×2.5用
クランプ継手
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.9
保証耐圧力 MPa1.32
クラッキング圧力 MPa0.05
使用温度範囲 ℃ 5~60
質量 g161820.51921.51517

内部構造と各部名称

調節ツマミ、ロックナット、ニードル、Oリング、本体、チェック弁、スプリング

調節ツマミ、ロックナット、ニードル、Oリング、本体、チェック弁、スプリング

主要部材質

本体:黄銅(電気ニッケルめっき)
ニードル:ステンレス
ロックナット:黄銅(電気ニッケルめっき)
チェック弁:合成ゴム(NBR)
Oリング:合成ゴム(NBR)
調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

本体形状

接続部の種類

使用圧力範囲

(MPa)

接続ねじ

配管方式

最小発注数量
[ストレート] ストレート
両側めねじ
0~0.9
M5×0.8
標準
1個
[ストレート] ストレート
両側めねじ
0~0.7
M3×0.5
標準
1個
エルボ
両側めねじ
0~0.7
M3×0.5
標準
1個
[ストレート] ストレート
おねじ+めねじ
0~0.7
M3×0.5
ユニバーサルおねじ
1個
エルボ
おねじ+めねじ
0~0.7
M3×0.5
ユニバーサルおねじ
1個
[ストレート] ストレート
おねじ+めねじ
0~0.9
M5×0.8
標準
1個
エルボ
おねじ+めねじ
0~0.9
M5×0.8
標準
1個
[ストレート] ストレート
おねじ+めねじ
0~0.9
M5×0.8
ユニオンおねじ
1個
[ストレート] ストレート
おねじ+バーブ継手
0~0.9
M5×0.8
ユニオンおねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
3日目
1,388
( 1,527 )
9日目
1,695
( 1,865 )
9日目
1,694
( 1,863 )
9日目
1,694
( 1,863 )
5日目
1,815
( 1,997 )
9日目
1,815
( 1,997 )
5日目
1,815
( 1,997 )
5日目

詳細情報

基本情報

ストレート形やL形が揃い、取付姿勢は自由自在なスピードコントローラ。
【特長】
・流量特性に優れ、小形サイズ
・ペンシリンダ、ジグシリンダ、スリムシリンダに最適な小形、軽量
・ユニオンタイプは配管またはニードルの向きを自由に設定可能
・小形シリンダに最適な小形、軽量タイプのスピードコントローラ
・エアシリンダ等の速度を調整
・エルボタイプ、シリンダ直結タイプなど豊富な形状とサイズを準備
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ TSCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
自社製品用に問題なく使用できています。購入の決め手はコストパフォーマンスが良かったからです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q制御の方向にメータイン、メータアウトとは何ですか?
A
メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
Qシリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は?
A
ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ TSCシリーズ
スピードコントローラ SCLシリーズ
スピードコントローラ ASCシリーズ
スピードコントローラ ユニオンストレート
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
メーカーコガネイコガネイAirTAC(エアタック)EASUN(イーサン)SMCSMC
通常価格1,388-3,000723 -192 -4,172 -3,981 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
制御方向メータアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
本体材質黄銅黄銅アルミニウム合金樹脂PBTアルミニウム
ねじ部材質黄銅黄銅アルミニウム合金黄銅黄銅+無電解ニッケルめっきアルミニウム
ツマミの種類標準標準標準標準樹脂標準

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト