17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • チューブの呼び D(φ)

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

通常単価(税別)
1,3181,771
税込単価
1,4501,948
通常出荷日:3日目

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。【特長】・シリンダ等アクチュエータの速度制御用・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SCGの寸法図

寸法図

製品仕様

SCGの外観

外観

取り付け方式:シリンダ直付け、使用流体:空気(真空には使えない)、使用圧力範囲:0.1~0.7MPa、逆止弁作動圧力:0.05MPa、使用温度範囲:0~+60℃、推奨チューブ:ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

規格表

型番チューブ外径φDRABL1L2φP1φP2CE対辺H質量(g)
MAXMINMAXMIN
SCG6-01-A6R1/88.542.537.538.533.512.512.515.41724.21324
SCG6-02-AR1/411.650.844.844.838.814.119.626.81743
SCG8-01-A8R1/88.542.537.538.533.512.514.515.418.126.21326
SCG8-02-AR1/411.650.844.844.838.814.119.628.21745
SCG8-03-AR3/812.654.348.747.942.316.324.430.22172
SCG10-02-A10R1/411.650.844.844.838.815.61819.620.230.51748
SCG10-03-AR3/812.654.348.747.942.316.324.432.52175
SCG12-03-A12R3/812.654.348.747.942.317.82124.423.435.22178
SCG12-04-AR1/213.660.854.752.646.517.13038.224118

注:テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

チューブの呼び D

(φ)

接続ねじ

最小発注数量
8
R1/8
1個
10
R3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318
( 1,450 )
3日目
1,771
( 1,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用
・大流量仕様
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易
・エルボ、ストレートタイプを準備
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q制御の方向にメータイン、メータアウトとは何か。
A
メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
Qシリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は
A
ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ
大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ
メーカーコガネイ日本ピスコSMCコガネイSMCCKD
通常価格1,318-989 -3,981 -1,9601,234 -1,087 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボエルボストレートストレートインラインストレート
制御方向メータアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウト取り付け方向に依る
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続両側めねじ両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレート黄銅アルミニウム黄銅PBTポリブチレンテレフタレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト