メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

通常単価(税別)
982円~2,097円
税込単価
1,080円~2,307円
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・シリンダ等アクチュエータの速度制御用ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ミニタイプφD : 3~6(直径3~6mm)

ミニタイプφD : 3~6(直径3~6mm)

標準タイプ

標準タイプ

スピードコントローラ フリータイプの寸法図

スピードコントローラ フリータイプの寸法図

スピードコントローラ フリータイプの寸法図

スピードコントローラ フリータイプの寸法図

製品仕様

スピードコントローラ フリータイプの外観

スピードコントローラ フリータイプの外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブ注ウレタンチューブウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考 : ガスケットまたはシール剤付。
注意 : チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること。
また、コガネイ 導電性ウレタンチューブU2A - Bは使用不可。

規格表

型番チュ-ブ外径
φD
RABL1注1L2注1L3注1φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
MAXMINMAXMIN
SSF4-M5-□(L)4M5×0.82.929.72726.824.16.722.889.8111087.89.87.7
SSF4-01-□(L)R1/8840.734.436.730.410.726.814.412.21018
SSF6-M5-□(L)6M5×0.82.929.72726.824.16.724.210.59.811.610.589.811.88.4
SSF6-01-□(L)R1/8840.734.436.730.410.728.214.412.71018
SSF6-02-□(L)R1/411.147.841.441.835.411.929.418.414.71435
SSF8-01-□(L)8R1/8840.734.436.730.410.736.414.514.418.115.51013.8-22
SSF8-02-□(L)R1/411.147.841.441.835.411.937.618.417.51439
SSF8-03-□R3/813.253.746.547.340.115.643.322201968
SSF10-02-□(L)10R1/411.147.841.441.835.411.940.917.518.420.2181416.8-42
SSF10-03-□R3/813.253.746.547.340.115.645.62220.51971
SSF12-03-□12R3/813.253.746.547.340.115.649.3212223.4211919.8-74
SSF12-04-□R1/21659.352.351.144.11853.2282524110

注意 : 1.テーパーねじタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ込み後の参考寸法。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

制御方向

ねじ部材質

チューブの呼び D

(φ)

接続ねじ

最小発注数量
メータアウト
黄銅
4
R1/8
1個
メータアウト
黄銅
4
M5×0.8
1個
メータイン
黄銅
4
M5×0.8
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/8
1個
メータイン
黄銅
6
R1/8
1個
メータアウト
黄銅
6
R1/4
1個
メータアウト
黄銅
6
M5×0.8
1個
メータイン
黄銅
6
M5×0.8
1個
メータイン
黄銅
8
R1/8
1個
メータアウト
黄銅
8
R3/8
1個
メータアウト
黄銅
10
R3/8
1個
メータイン
黄銅
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
在庫品1日目当日出荷可能
982円
( 1,080円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,154円
( 1,269円 )
5日目
1,567円
( 1,724円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438円
( 1,582円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,548円
( 1,703円 )
3日目
1,145円
( 1,260円 )
在庫品1日目当日出荷可能
982円
( 1,080円 )
5日目
1,547円
( 1,702円 )
3日目
2,097円
( 2,307円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997円
( 2,197円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,001円
( 2,201円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q制御の方向にメータイン、メータアウトとは何ですか?
A
メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
Qシリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は?
A
ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格982円-1,042円 -957円999円 -1,533円 -1,960円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニオンストレートストレートストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ツマミの種類標準標準標準標準標準標準

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト