17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

項目 SCD-M3-S SCD-M3-A SCD-M5-S SCD-M5-A SCD-M5-S-F SCD-M5-A-F
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 MPa 0.7
最低使用圧力 MPa 0.1
耐圧力 Mpa 1.05
流体温度 ℃ 5~60(但し、凍結なきこと 注1)
周囲温度 ℃ 0~60(但し、凍結なきこと)
接続口径 M3×0.5 M5×0.8
適用シリンダチューブ内径 mm φ4~φ8 φ6~φ25
ニードル回転数 10 14
質量 g 3.1 3.9 10 11.7 10.8 12.5
制御流量 l/min(ANR) 13 37 6.7
有効断面積 mm2 0.2 0.55 0.1

注1:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
注2:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

流量特性

内部構造および部品リスト

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

アジャスタブルタイプ

品番 部品名称 材質
1 ツマミ アルミニウム合金
2 ニードル ステンレス鋼
3 ロックナット アルミニウム合金
4 ニードルガイド アルミニウム合金
(微速タイプはステンレス鋼)
5 チェック金具 アルミニウム合金
6 Oリング ニトリルゴム
7 パッキン 水素化ニトリルゴム
8 ボディ アルミニウム合金
9 鋼球 ステンレス鋼
10 ボルト 黄銅
11 Oリング ニトリルゴム
12 ガスケット 鋼+ニトリルゴム

注1:ツマミの外観色は片側が黒色になります。(アジャスタブルタイプでは黒色がメータイン側を表します)
注2:ストレートタイプ((10)(11)(12)なし)も材質は共通です。
注3:黄銅部品は無電解ニッケルメッキ付です。

外形図

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

SCD-M3-S(ストレート)

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

SCD-M3-A(アジャスタブル)

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

SCD-M5-S(ストレート)

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

SCD-M5-A(アジャスタブル)

この商品の使用例

超小型インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ:関連画像

メータアウト回路/メータインアウト回路併用

インアウトスピードコントローラで制御を行うと速度がさらに安定しやすくなる。
〔例1〕片ロッドシリンダで低速度制御を行う場合、メータアウト回路ではPUSH側の作動直後に飛び出しが発生。
〔例2〕垂直取付の場合に負荷の自重により作動直後に飛び出しが発生することがある。
これらの場合、メータインアウト回路を用いることにより速度が安定しやすくなる。

〔飛び出し現象の原因〕
メータアウト回路の場合、排気側の流量を絞るためバルブ切換直後は両側が同圧になり、ピストン受圧面積差分の推力または負荷重量分の推力が余分に働き飛び出しが発生する。さらにピストンが移動することで排気圧が上昇し減速され設定速度になる。飛び出しがこの現象による場合、給気側の流量を絞ることにより急激な推力の変動を抑え飛び出しを解消することができる。

型番リスト

表示件数

本体形状

接続部の種類

最大流量

(l/min)

流量特性

管接続口径1 オネジ

管接続口径2 メネジ

最小発注数量
[エルボ] アジャスタブル
おねじ+めねじ
13
標準タイプ
M3
M3
1個
ストレート
両側めねじ
13
標準タイプ
-
M3
1個
[エルボ] アジャスタブル
おねじ+めねじ
37
標準タイプ
M5
M5
1個
[エルボ] アジャスタブル
おねじ+めねじ
6.7
微速タイプ
M5
M5
1個
ストレート
両側めねじ
6.7
微速タイプ
-
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2741,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
5日目
3,274
( 3,601 )
4日目
5,005
( 5,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量・薄形のインアウトスピードコントローラ。
【特長】
・給気と排気の両方向の流量制御が可能な速度制御弁
【用途】
・インアウトスピードコントローラで制御を行うと速度がさらに安定しやすくなる
・残圧抜き後の初動時の飛び出しを抑えることができるため、危険防止に
・単動シリンダの往復速度制御が可能
・エアオペレイト弁、サックバック弁の微量調整が可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
吸着破壊
5
満足度:5.0
微細部品の吸着搬送する部分に使用。 吸着側も破壊側も調整が必要なときにいつも使用してます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラでエアを絞れば、推力も変わるのでしょうか。
A
供給流量では、エアシリンダの速度調整しかできません。力(推力)を調整する場合は、供給する圧力を調整するレギュレータが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
スピードコントローラ SCシリーズ
スピードコントローラ ASCシリーズ
スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ
スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ
メーカーCKDコガネイTAIYO(太陽鉄工)AirTAC(エアタック)コガネイコガネイ
通常価格3,097-1,9608,423 -723 -629 -950 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスロットルバルブ
制御方向メーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
ツマミの種類マイナスドライバ溝付標準標準標準標準標準
ロックナットの種類リングナットリングナット六角ナット六角ナットリングナットリングナット
使用温度範囲(℃)0::600::605::60-20::700::600::60

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト