メカニカル部品技術窓口
インラインタイプのニードル弁。【特長】・低蒸発性グリス使用。・リニアな流量特性。・取付部が360°回転...
詳細を確認
内部構造
| 品番 | 部品名称 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ツマミ | ポリブチレンテレフタレート |
| 2 | ニードル | 黄銅 |
| 3 | ロックナット | 黄銅 |
| 4 | ガイドリング | 黄銅 |
| 5 | 0リング | 二トリルゴム |
| 6 | チェック金具 | 黄銅 |
| 7 | 0リング | 二トリルゴム |
| 8 | ボディ | ポリブチレンテレフタレート |
| 9 | ジョイントケース | ボリブチレンテレフタレート |
| 10 | ストッパリング | ステンレス銅 |
| 11 | 0リング | 二トリルゴム |
| 12 | アウターリング | 黄銅 |
| 13 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート |
| 14 | チャック | ステンレス銅 |
| 15 | ホルダー | 黄銅 |
| 16 | パッキン | 二トリルゴム |

| 形番 | 接続チューブ 外径 | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | I | J | K | L | M (取付六柽) | N (チューブ 挿入長さ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||||||||||
| SCL2-N-04-H44 | φ4 | 27.1 | 31.6 | 15.3 | 10 | 4.5 | 46 | 10 | 10.6 | 7 | 6.6 | 27.8 | 10Xn+3.2 | 2.9 | 3.3 | 12.9 |
| SCL2-N-06-H66 | φ6 | 28.8 | 33.3 | 17.7 | 12 | 5.6 | 49.4 | 12 | 12.2 | 7 | 8.1 | 30.8 | 12Xn+4.2 | 3.5 | 4.3 | 13.7 |
| SCL2-N-08-H66 | φ6 | 38 | 44.5 | 22.9 | 15 | 5.6 | 64 | 15 | 15.5 | 11 | 9.5 | 41 | 15Xn+4 | 3.8 | 18 | |
| SCL2-N-08-H88 | φ8 | 66.5 | 19 | |||||||||||||
注: F1、F2寸法は楕円形状
意図的にオゾンを発生させる回路では使用しないでください。
圧縮空気中にて自然発生するオゾンに対してチェックパッキンは充分な耐オゾン性を有しますが、高濃度のオゾンに対してはチェックパッキンが劣化します。
漏れがゼロを必要とするストップ弁としては使用できません。製品の仕様上ある程度の漏れを許容しています。
ニードル弁の樹脂材料は一部難燃性ではありませんのでご注意ください。
ニードル弁の流路内の発塵はゼロではありませんので、発塵が問題となる回路ではファイナルクリーンフィルタを合わせてご使用ください。

取付穴の回転は無加圧状態で行ってください。
パネルマウントの時は、ストッパリングがパネル面と干渉しますので、取付穴とパネルの間に平座金を挟んで取付けてください。
製品の揺動や捻じれがチューブ離脱の原因となりますので、配管時にはボルトやインシュロック等により製品を固定する様にしてください。
ツマミの全閉・全開時はツマミを強く廻し過ぎないようにしてください(0.05N・m以下)。
また、ニードル調整は、ロックナットを摘んで行わないようにしてください。ニードルのカジリや破損の原因となります。
ニードル弁の配管時の方向性はありません。

1.カラーを一番奥の位置にセットします。

2.エアファイバの先端は位置に直角に切断してください。

3.カラーを通して、エアファイバが正常に挿入されていることを確認しながら作業してください。

4.エアファイバは最後の位置まで挿入します。

5.カラーを手前に引きロックします。
1.インアウトスピードコントローラーで制御を行うと速度がさらに安定しやすくなる。
(例1)片ロッドシリンダで低速度制御を行う場合、メータアウト回路ではPUSH側の作動直後に飛び出しが発生する。
(例2)垂直取付の場合に負荷の自重により作動直後に飛び出しが発生することがある。
これらの場合、メータインアウト回路を用いることにより速度が安定しやすくなる。

飛び出し現象の原因
メータアウト回路の場合、排気側の流量を絞るためバルブ切換直後は両側が同圧になり、ピストン受圧面積差分の推力または負荷重量分の推力が余分に働き飛び出しが発生する。
さらにピストンが移動することで排気圧が上昇し減速され設定速度になる。
飛び出しがこの現象による場合、給気側の流量を絞ることにより急激な推力の変動を抑え飛び出しを解消することができる。
2.残圧抜き後の初動時の飛び出しを抑えることができるため、危険防止になる。
3.単動シリンダの往復速度制御が可能。
お客様のニーズに応えるべく、回転式の取付穴を採用し取付姿勢が自在に選ぶことができます。
また装置まわりの環境を気にされるお客様にむけて、低蒸発性グリスを使用し、油分を嫌う環境やシステムでの使用に応えました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,087円 ( 1,196円 ) | 4日目 |
2,652円 ( 2,917円 ) | 7日目 |
4,696円 ( 5,166円 ) | 7日目 |
1,087円 ( 1,196円 ) | 5日目 |
2,652円 ( 2,917円 ) | 7日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 7日目 |
4,696円 ( 5,166円 ) | 7日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,144円 ( 3,458円 ) | 7日目 |
3,154円 ( 3,469円 ) | 7日目 |
5,255円 ( 5,781円 ) | 7日目 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,144円 ( 3,458円 ) | 7日目 |
3,144円 ( 3,458円 ) | 7日目 |
5,255円 ( 5,781円 ) | 7日目 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 3日目 |
3,144円 ( 3,458円 ) | 7日目 |
3,108円 ( 3,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,255円 ( 5,781円 ) | 7日目 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 3日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 7日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 7日目 |
5,591円 ( 6,150円 ) | 7日目 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 7日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 7日目 |
5,462円 ( 6,008円 ) | 7日目 |
インラインタイプのニードル弁。
【特長】
・低蒸発性グリス使用。
・リニアな流量特性。
・取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方式が自在に選べる。
・しかも取付用ブラケットも不要。
・油分を嫌う環境やシステムでの使用に応える。
・さらにオイルフリー・クリーン包装の「禁油仕様」にも対応可能。
【用途】
・イオナイザーパージガスの流量特性。
・クリーンルーム内でのエアブロー。
・N2パージ回路。
・ディスク成形機でのワーク取出しブロー量調整。
・テンションコントロールでの流量制御。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

CKD
スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Wシリーズ
4.7通常価格(税別):899円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~