メカニカル部品技術窓口
リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用したダイヤル付ニードルバルブ。【特...
詳細情報を確認するニードルを回転させ、流量を調整することでシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整するスピードコントローラ。
接続口径 : Φ4、6、8、10、12(口径4、6、8、10、12mm)
| 形番 | 接続口径(Rc又はR) | 適用チューブ外径 | 有効断面積 (mm2) | 流量(l/min)ANR 0.5MPa 時 | 適用シリンダ チュープ内径 (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | φ32 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | ||
| DVL-S-06-H44-020 | ● | ● | 2.5 | 0.15 | 170 | 18 | φ6~φ40 | |||||||||||||||
| DVL-S-06-H66-020 | ● | ● | 4.5 | 0.15 | 300 | 18 | φ6~φ40 | |||||||||||||||
| DVL-S-06-H44-080 | ● | ● | 2.5 | 1.2 | 170 | 80 | φ6~φ40 | |||||||||||||||
| DVL-S-06-H66-080 | ● | ● | 4.5 | 1.2 | 300 | 80 | φ6~φ40 | |||||||||||||||
| DVL-S-06-H66-160 | ● | ● | 4.5 | 2.5 | 300 | 160 | φ6~φ40 | |||||||||||||||
| DVL-S-08-H66-240 | ● | ● | 6 | 3.6 | 400 | 240 | φ20~φ50 | |||||||||||||||
| DVL-S-08-H88-240 | ● | ● | 8 | 3.6 | 550 | 240 | φ20~φ50 | |||||||||||||||
| DVL-S-10-H88-400 | ● | ● | 13.5 | 6.6 | 900 | 440 | φ32~φ75 | |||||||||||||||
| DVL-S-10-H1010-400 | ● | ● | 16.5 | 6.6 | 1100 | 440 | φ32~φ75 | |||||||||||||||
| DVL-S-10-H1212-400 | ● | ● | 18 | 6.6 | 1200 | 440 | φ32~φ75 | |||||||||||||||
| 項目 | DVL-S-06 | DVL-S-08 | DVL-S-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 160 | 240 | 400 | |||||||
| 適用チューブ外径㎜ | φ4 | φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||
| 晶高使用圧力Mpa | 1.0 | ||||||||||
| 晶低使用圧力Mpa | 0.1(注3) | ||||||||||
| 耐圧力Mpa | 1.5 | ||||||||||
| 流体温度℃ | 5〜60(但し、凍結なきこと注2) | ||||||||||
| 周囲温度℃ | 0〜60(但し、凍結なきこと) | ||||||||||
| 質量g | 54 | 48 | 54 | 48 | 48 | 60 | 61 | 82 | 86 | 88 | |
| ニードル制御範囲 | 1~12回転 | 1〜13回転 | |||||||||
| 自由流れ | 流量l/min(ANR) | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 400 | 550 | 900 | 1100 | 1200 |
| 有効断面積mm2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 13.5 | 16.5 | 18 | |
| 制苗!流れ | 流量l/min(ANR) | 18 | 80 | 160 | 240 | 440 | |||||
| 有効断面積mm2 | 0.15 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | ||||||
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。
注3:自由流れ方向に限り、真空吸引(-100kpa迄)が可能。(ニードル制御は行えない)

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 二ードル | 黄銅 |
| 2 | 回転軸 | 黄銅 |
| 3 | ダイヤル | アルミ合金、ポリアミド他 |
| 4 | 平行ピン | ステンレス鋼 |
| 5 | Oリング | 二トリルゴム |
| 6 | ガイドプッシュ | 黄銅 |
| 7 | チェック金具 | 黄銅 |
| 8 | ボディ | ポリブチレンテレフタレート |
| 9 | ストッパリング | ステンレス銅 |
| 10 | チェックパッキン | 水素化二トリルゴム |
| 11 | Oリング | 二トリルゴム |
| 12 | パッキン | 二トリルゴム |
| 13 | ホルダー | 黄銅又はポリエーテルイミド |
| 14 | チャック | ステンレス銅 |
| 15 | アウターリング | 黄銅 |
| 16 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート又はポリアセタール |
| 17 | ジヨイントケース | ポリブチレンテレフタレート |
注1:黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付
注2:形式によって一部構造が異なります。(材質は変更ありません)
流量調整は、ダイヤル右回転で開、左回転で閉になります。
流量調整後はスライド式ロックレバーにてダイヤルを固定してください。
流量制御が可能な範囲は、ダイヤル回転数表示「1」から「12」または「13」までの間となります。
この範囲を外れての流量制御はご遠慮ください。特に全閉、全開方向にダイヤルを無理に廻すと故障の原因となるほか、流量特性に狂いが生じる恐れがありますのでご注意ください。
ニードル全閉時にもダイヤル回転数は「0」を表示しません。
ダイヤル表示数に対する流量の校正はニードル全閉時以外で行っています。ニードル全閉時には必ずしも「0」を示しませんのでご注意ください。
「0」を過ぎると「19」を表示するかまたは無表示となります。
ダイヤルを本体から外さないでください。ダイヤルを外すと、流量特性の再調整や校正は行えません。
回路の前に空気圧フィルタを設置してください。オリフィス部の目詰まりや異物の付着により流量が変動します。
取付穴の回転は無加圧状態で行ってください。
パネルマウントの時は、ストッパリングがパネル面と干渉しますので、取付穴とパネルの間に平座金を挟んで取り付けてください。

配管時にはボルトやインシュロック等により製品を固定するようにしてください。製品の遥動や捻れがチューブ離脱の原因となります。
取付穴へのボルトの締付は、0.8N・m以下で行ってください。
ニードル弁の配管時の方向性はありません。
チューブの交換は必ず空気を止め残圧が無いことを確認してから実施してください。
配管接続が完了して圧縮空気を供給する場合、急激に高い圧力が掛からないように供給してください。配管接続がはずれ、配管チューブが飛びはねて、事故が発生します。
配管接続が完了して圧縮空気を供給する際、必ず、配管接続部分のすべての部分の空気もれを確認してください。配管接続部分に漏洩検知液をはけで塗布して空気の漏れをチェックします。
配管接続部の結合部が装置の動き、振動、引張りなどによって離脱しないように配管してください。
空気圧機器の周囲には取付け、取外し、配管作業のためのスペースを確保してください。
常時回転または揺動する用途には使用を避けてください。継手部が破損する場合があります。
振動、衝撃の大きい場所での使用は避けるようにしてください。
最終的な速度調整は、都度行ってください。
本製品の個体差のほか、アクチュエータの個体差、使用条件、気温等に大きく左右されますので、最終的な速度確認は都度行ってください。
アクチュエータの経時変化も速度変化の大きな要因となります。
流れ方向を確認願います。逆向きに取り付けると、速度調整が効かずアクチュエータが飛び出し危険です。
速度調整はニードル閉付近から開いて調整してください。
ニードルが開いているとアクチュエータが急に飛び出し危険です。
圧縮空気の特性を理解して空気圧回路を設計してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,908円 ( 6,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,908円 ( 6,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,866円 ( 6,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,889円 ( 6,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,400円5,120円 ( 5,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,889円 ( 6,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,889円 ( 6,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,578円 ( 7,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,455円 ( 7,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用したダイヤル付ニードルバルブ。
【特長】
・回転数をダイヤル式で数値表示。メーターアウト、メーターインとして使用可能。
・目で見える、エアの流量調整とコントロールを実現。細やかな定量化を実現。
・他社の類似商品と比べ、ニードル回数に比例した流量特性を持ち、個体差が少ないダイヤル付スピコン。
【用途】
・流量を調整しシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整。
・トレーサビリティを検討する際に使用。
・流量の見える化に使用。定量化に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

AirTAC(エアタック)
制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ
4.5通常価格(税別):314円~

日本ピスコ
ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)
4通常価格(税別):1,297円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~