メカニカル部品技術窓口
中口径タイプのスピードコントローラ。【特長】・メーターイン、メーターアウトとして使用可能・Rc1/8、...
詳細を確認
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
| 項 目 | SC1-6 | SC1-8 | SC1-10 | SC1-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.05 | ||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||||
| 流体温度 ℃ | 5〜60(但し、凍結なきこと 注2)(耐熱・オゾン対応仕様は5℃〜120℃) | ||||
| 周囲温度 ℃ | 0〜60(但し、凍結なきこと)(耐熱・オゾン対応仕様は5℃〜120℃) | ||||
| 接続口径 Rc | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
| 質量 g | 100 | 95 | 205 | 195 | |
| 適用シリンダチューブ内径 mm | φ20〜φ50 | φ32〜φ75 | φ50〜φ140 | φ80〜φ160 | |
| ニードル回転数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 自由流れ | 流量 l/min(ANR) | 730 | 930 | 2600 | 2900 |
| 有効断面積 mm2 | 11 | 14 | 39 | 43 | |
| 制御流れ | 流量 l/min(ANR) | 530 | 870 | 1500 | 2400 |
| 有効断面積 mm2 | 8 | 13 | 22 | 36 | |
注1: 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2: エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れあり。
クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造。

| 品番 | 部品名称 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ニードル | 黄銅 |
| 2 | E形止め輪 | 鋼 |
| 3 | つまみ | 亜鉛ダイカスト |
| 4 | ニードルガイド | アルミダイカスト |
| 5 | ロックナット | 亜鉛ダイカスト |
| 6 | Oリング | ニトリルゴム(ふっ素ゴム) |
| 7 | ガスケット | ニトリルゴム(ふっ素ゴム) |
| 8 | ボディ | アルミダイカスト |
| 9 | バネ | ステンレス鋼 |
| 10 | 弁シート | 黄銅・ニトリルゴム(黄銅・ふっ素ゴム) |
注1:( )内 耐熱・オゾン対応仕様

| 形番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1-6・8 | 50 | 20 | 42 | 31 | 23 | 11 | 67 | 22 | 12 | 31 | 19 |
| SC1-10・15 | 63 | 21 | 55 | 40 | 31 | 15 | 83 | 30 | 18 | 37 | 23 |
取付穴2-□4.5(貫通)/ 接続口径(6:Rc1/8 / 8:Rc1/4 / 10:Rc3/8 / 15:Rc1/2)/ 取付ねじ2-M4(深さ6)SC1-6・8 / 取付ねじ2-M5(深さ6)SC1-10・15
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,564円 ( 1,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,938円 ( 4,332円 ) | 7日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 7日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 7日目 |
2,637円 ( 2,901円 ) | 5日目 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,332円 ( 4,765円 ) | 7日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 7日目 |
5,012円 ( 5,513円 ) | 7日目 |
2,637円 ( 2,901円 ) | 3日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,043円 ( 4,447円 ) | 7日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 7日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 7日目 |
2,843円 ( 3,127円 ) | 5日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,043円 ( 4,447円 ) | 7日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 7日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 7日目 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 5日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):700円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

日本ピスコ
ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)
4通常価格(税別):1,297円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):770円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS2(10物質)非対応)
4.5通常価格(税別):380円~