17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

通常単価(税別)
1,0874,131
税込単価
1,1964,544
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

メーターイン、メーターアウト、インアウトとして使用可能な汎用インライン形スピードコントローラ。【特長】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

製品基本情報
本体形状: ストレート / 制御方向: 取り付け方向に依る / 接続部の種類: 両側ワンタッチ継手 / 本体材質: ポリブチレンテレフタレート / ツマミの種類: マイナスドライバ溝付 / ロックナットの種類: リングナット
JIS 記号

製品仕様

形 番SCL2-04SCL2-06SCL2-08SCL2-10
適用チューブ外径 mmφ1.8φ1.8/φ4φ4φ6φ6φ8φ8φ10φ12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.71.0
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 Mpa1.051.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注3)
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
質量 g131211.5163233535759
ニードル回転数 (回)12[15]
自由流れ流量 l/min(ANR)[13]13030040055090011001200
有効断面積 mm2[0.2]1.94.56813.516.518
制御流れ流量 l/min(ANR)[10]130[13]300[13]40055090011001200
有効断面積 mm2[0.15]1.9[0.2]4.5[0.2]6813.516.518

注1: 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2: [ ]内の数値は微速タイプを示す。
注3: エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れあり。

外形寸法図(CAD)

SCL2シリーズ

SCL2シリーズ

マニホールド時取付ピッチ寸法

マニホールド時取付ピッチ寸法

接続チューブφ1.8(外径1.8mm)・継手部外形図

接続チューブφ1.8(外径1.8mm)・継手部外形図

形番接続チューブ
外径
ABCDEF1F2GHIJKLM
(取付穴径)
N
(チューブ
挿入長さ)
MINMAX
SCL2-04-H22※ 注1φ1.827.131.615.3104.550.81010.67-6.627.810×n+3.22.93.3-
SCL2-04-H42※ 注1φ4φ1.848.412.9/-
SCL2-04-H24※ 注1φ1.8φ448.4-/12.9
SCL2-04-H44φ44612.9
SCL2-06-H66φ628.833.317.7125.649.41212.27-8.130.812×n+4.23.54.313.7
SCL2-08-H66φ63844.522.9155.6641515.511-9.54115×n+43.618
SCL2-08-H88φ866.519
SCL2-10-H88φ84450.529.7205.1712020.511-11.54720×n+319
SCL2-10-H1010φ107521
SCL2-10-H1212φ1220.44.97920.4×n+322

注1: 接続チューブ部はエアファイバ専用継手。
注2: 微速タイプはこの位置にスリット(溝)が入る。
注3: F1およびF2寸法は楕円形状。

流量特性

SCL2-04 / SCL2-06

SCL2-04 / SCL2-06

SCL2-08

SCL2-08、SCL2-10

微速タイプ

微速タイプ

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

最大流量

(l/min)

流量特性

クリーン仕様

材質制限

適用チューブ径

(mm)

適用チューブ径2

(mm)

ボディサイズ

最小発注数量
0.1~0.7
13
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
1.8
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
13
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
1.8
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
13
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
1.8
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
微速タイプ
発塵防止
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
130
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
300
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
300
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
300
微速タイプ
発塵防止
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
300
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
300
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
300
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
550
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
1100
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
1100
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
1100
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
1200
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
12
12
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
1200
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
12
12
3/8ねじ相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,131
( 4,544 )
18日目
1,674
( 1,841 )
7日目
1,087
( 1,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
7日目
2,847
( 3,132 )
7日目
2,540
( 2,794 )
7日目
2,667
( 2,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,834
( 2,017 )
3日目
3,344
( 3,678 )
7日目
3,344
( 3,678 )
7日目
3,099
( 3,409 )
7日目
3,333
( 3,666 )
7日目
1,759
( 1,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,924
( 4,316 )
7日目
3,693
( 4,062 )
7日目
1,759
( 1,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,412
( 3,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,567
( 3,924 )
7日目
2,391
( 2,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,071
( 4,478 )
7日目
4,072
( 4,479 )
7日目
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,071
( 4,478 )
7日目
4,071
( 4,478 )
7日目
2,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,071
( 4,478 )
7日目

詳細情報

基本情報

メーターイン、メーターアウト、インアウトとして使用可能な汎用インライン形スピードコントローラ。
【特長】
・取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方式が自在に選べる。
・微速タイプが選択可能、低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
・耐オゾン材料を標準採用、チェックパッキンには劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。
・取付用ブラケットも不要。
【用途】
・ニードルの回転で流量調整しシリンダ・シリンダバルブ・サニタリーバルブ等の開閉スピードや速度を調整。
・回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能。
・アクチュエータ、シリンダの遠隔、集中制御に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
エアーを使用した治具のエアー調整用に購入しました。調整できるので便利です。
0人が参考にしています。
生産箇所に支給しています
5
満足度:5.0
顧客より液晶製造ライン内のカラーフィルタ検査装置のエアー系に組込むため、この商品を支給しています。顧客からの型番指示があ...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーブローのエアー量の調整用として使用
5
満足度:5.0
マニホールドより出た直後にならべて使用しました。 現場、作業者の感覚での、調整というところも有り、 このタイプ(SCL2...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ
ニードル弁・ラインタイプ・ワンタッチ継手付 SCL2-Nシリーズ
食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ
スピードコントローラ SCLシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDコガネイSMC
通常価格1,087-1,087 -1,573 -1,758 -3,0001,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ストレートストレートストレートストレートエルボインライン
制御方向取り付け方向に依る取り付け方向に依るメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+めねじ両側ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート黄銅PBT
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト