17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付の仕様

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方式が自在に選べる。しかも取付用ブラケットも不要。

形番SCD2-04SCD2-06SCD2-08SCD2-10
適用チューブ外径 mmφ1.8φ1.8/φ4φ4φ6φ6φ8φ8φ10φ12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.71.0
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 MPa1.051.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注3)
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
質量 g232221.5296364108112114
ニードル回転数12[15]
流量 l/min(ANR)[10][10]100[13]250[13]330400750850900
有効断面積 mm2[0.15][0.15]1.5[0.2]3.7[0.2]561112.513

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:[]内の数値は微速タイプを示します。
注3:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

流量特性

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

標準タイプ SCD2-04、SCD2-06

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

標準タイプ SCD2-08、SCD2-10

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

微速タイプ

内部構造および部品リスト

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

内部構造

品番部品名称材質
1ツマミポリブチレンテレフタレート
2ニードル黄銅
3ロックナット黄銅
4ガイドリング黄銅
5Oリングニトリルゴム
6チェック金具黄銅
7チェックパッキン水素化ニトリルゴム
8ボディポリブチレンテレフタレート
9ジョイントケースポリブチレンテレフタレート
10ストッパリングステンレス鋼
11Oリングニトリルゴム
12アウターリング黄銅
13プッシュリングポリブチレンテレフタレート
14チャックステンレス鋼
15ホルダー黄銅又はポリエーテルイミド
16パッキンニトリルゴム
  1. ※1黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付
  2. ※2樹脂部品は全て難燃性(UL94規格V-0相当)。但し、適用チューブ外径φ1.8(外径1.8mm)を除く

外形図

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

SCD2シリーズ

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

マニホールド時取付ピッチ寸法

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ:関連画像

接続チューブ外径φ1.8(外径1.8mm)・継手部外形図

形番接続チューブ外径ABCDEF1F2GHIJKLM
(取付穴径)
N
(チューブ挿入長さ)
MINMAX
SCD2-04-H22 注1φ1.827.131.615.3104.573.51010.6722.76.650.510×n+3.22.93.3-
SCD2-04-H42 注1φ4/φ1.871.112.9/-
SCD2-04-H44φ468.712.9
SCD2-06-H66φ628.833.317.7125.673.91212.2724.58.155.312×n+4.23.54.313.7
SCD2-08-H66φ63844.522.9155.697.51515.511349.57515×n+43.618
SCD2-08-H88φ810019
SCD2-10-H88φ84450.529.7205.11112020.51140.511.587.520×n+319
SCD2-10-H1010φ1011521
SCD2-10-H1212φ1220.44.911920.4×n+322

注1:接続チューブ部はエアファイバ専用継手となります。
注2:微速タイプはこの位置にスリット(溝)が入ります。
注3:F1およびF2寸法は楕円形状です。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

最大流量

(l/min)

流量特性

クリーン仕様

材質制限

適用チューブ径

(mm)

適用チューブ径2

(mm)

ボディサイズ

最小発注数量
0.1~0.7
10
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
1.8
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
10
微速タイプ
発塵防止
材質制限なし
1.8
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
10
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
1.8
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
10
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
4
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
10
微速タイプ
発塵防止
材質制限なし
4
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~0.7
10
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
4
1.8
M5ねじ相当
1個
0.1~1
100
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
13
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
13
微速タイプ
発塵防止
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
13
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
100
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
100
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
4
4
M5ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
13
微速タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
13
微速タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/8ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
250
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
6
6
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
400
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
8
8
1/4ねじ相当
1個
0.1~1
750
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
750
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
750
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
8
8
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
850
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
850
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
850
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
10
10
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
クリーン仕様なし
材質制限なし
12
12
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
発塵防止
材質制限なし
12
12
3/8ねじ相当
1個
0.1~1
900
標準タイプ
発塵防止
銅系、シリコン系、ハロゲン系不可
12
12
3/8ねじ相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115
( 3,427 )
7日目
4,804
( 5,284 )
7日目
4,804
( 5,284 )
7日目
2,585
( 2,844 )
7日目
4,220
( 4,642 )
7日目
4,220
( 4,642 )
7日目
1,758
( 1,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,874
( 2,061 )
3日目
3,522
( 3,874 )
7日目
3,522
( 3,874 )
7日目
3,329
( 3,662 )
7日目
3,329
( 3,662 )
7日目
2,531
( 2,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,669
( 2,936 )
5日目
4,503
( 4,953 )
7日目
4,162
( 4,578 )
7日目
4,339
( 4,773 )
7日目
2,992
( 3,291 )
9日目
4,919
( 5,411 )
7日目
4,819
( 5,301 )
7日目
2,787
( 3,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,819
( 5,301 )
7日目
4,819
( 5,301 )
7日目
3,499
( 3,849 )
4日目
5,677
( 6,245 )
7日目
5,677
( 6,245 )
7日目
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,677
( 6,245 )
7日目
5,677
( 6,245 )
7日目
3,641
( 4,005 )
4日目
5,677
( 6,245 )
7日目
5,677
( 6,245 )
7日目

詳細情報

基本情報

給気と排気両方向の流量制御が可能な、メータイン・メータアウト一体形のインアウトスピードコントローラ。
【特長】
・取付部が360°回転するため、取付け・設置方式が自在に選べる。取付用ブラケットも不要。
・適用チューブサイズがφ1.8〜12(直径1.8〜12mm)と充実。
・小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ・速度制御の選択範囲が拡がる。
・低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
・ワンタッチ継手付きのため、チューブ接続が容易。
・チェックパッキンには劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を標準採用。
【用途】
・回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能となる。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シリンダのスピード制御
5
満足度:5.0
エアシリンダの初動の衝撃を抑えるために、追加で接続しました。接続はワンタッチでとても使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qインアウトスピードコントローラ使用例を教えて下さい。
A
(1)インアウトスピードコントローラで制御を行うと速度がさらに安定しやすくなります。(2)残圧抜き後の初動時の飛び出しを抑えることができるため、危険防止になります。(3)単動シリンダの往復速度制御が可能です。
Qスピードコントローラでエアを絞れば、推力も変わるのでしょうか。
A
供給流量では、エアシリンダの速度調整しかできません。力(推力)を調整する場合は、供給する圧力を調整するレギュレータが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCD2シリーズ
スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ
ニードル弁・ラインタイプ・ワンタッチ継手付 SCL2-Nシリーズ
食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCSMC
通常価格1,758-1,087 -1,087 -1,573 -1,034 -1,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートインライン
制御方向メーターイン・メーターアウト取り付け方向に依る取り付け方向に依るメーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートPBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBT
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト