17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サイレンサ SA2シリーズ

通常単価(税別)
9991,377
税込単価
1,0991,515
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

空気圧機器の排気音の低減に最適。【特長】・消音効果は抜群です。・本体に樹脂を使用しているので軽量です。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ SA2シリーズ 外形図

製品仕様

項目型番
SA2-M5SA2-06SA2-08
接続口径M5×0.8G1/8G1/4
消音効果20dB(A)以上
最高使用圧力1MPa
有効断面積mm261530
質量g323

規格表

形式接続口径ABCE
SA2-M5M5X0.825φ7205
SA2-06G1/832φ13257
SA2-08G1/439φ17318

型番リスト

表示件数

管接続口 種類

取付ねじの呼び

有効断面積(範囲)

外径 D

(φ)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

最小発注数量
G(管用平行ねじ)
1/8
10.1~20.0
12.5
15
165-8573
1個
G(管用平行ねじ)
1/4
20.1~30.0
15.5
30
165-8581
1個
M(メートルねじ並目)
M5X0.8
5.1~10.0
6.5
6
165-8565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,377
( 1,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気圧機器の排気音の低減に最適。
【特長】
・消音効果は抜群です。
・本体に樹脂を使用しているので軽量です。
・Gねじ仕様でスリムタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ SA2シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
3ポートソレノイドバルブの排気ポートに使用
5
満足度:5.0
使用歴:初回 使用用途:3ポートソレノイドバルブの排気ポートで使用 使用理由:Gねじのサイレンサーを探していたところ本製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ SA2シリーズ
サイレンサ SA
サイレンサ SA3シリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)CKDCKDCKD
通常価格999-8991,660 -1,288 -432 -632 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準排気量調整形標準ワンタッチタイプ
本体材質樹脂樹脂樹脂黄銅難燃性樹脂樹脂
カバ-なしありなしありありあり
エレメント材質樹脂系焼結樹脂系焼結樹脂フェルト樹脂系焼結フェルト
消音効果(dB)202020203020

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト