17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 有効断面積(範囲)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 B(㎜)

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サイレンサ 管用テーパネジ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ 管用テーパネジ用 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

規格表

型番RABLφP1φP2対辺
H
消音効果
(dB)
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SR01G1/8B628.222.215.515-25122.3
SR02G1/4B838.230.217.517-30183.9
SR03G3/8B105848262424206212
SR04G1/2B126654292627257815

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

サイレンサ 管用テーパネジ用 チューブ着脱方法1

(1) .チューブの装着

サイレンサ(ワンタッチ継手付サイレンサ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
サイレンサ 管用テーパネジ用 チューブ着脱方法2

(2) .チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

サイレンサ 管用テーパネジ用 ネジの締付方法

(1).ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けるタイプの物と外径ローレット部を手締めにて締付けるタイプの物があります。
締付ける際は、制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 締付けトルクを参考に締付けてください。

選定サポート情報

サイレンサ 管用テーパネジ用:関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

有効断面積(範囲)

消音効果

(dB)

外径 D

(φ)

全長 B

(㎜)

有効断面積

トラスココード

最小発注数量
1/8
10.1~20.0
25
15.5
28.2
12.0
360-5191
2個
1/4
10.1~20.0
30
17.5
38.2
18.0
360-5205
2個
3/8
50.1~100.0
20
26
58
62.0
360-5213
2個
1/2
50.1~100.0
25
29
66
78.0
360-5221
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減。
・優れた消音効果。
・用途に応じ3タイプから選択可能。
・ワンタッチ継手内蔵タイプも用意。

商品担当おすすめ

  • レギュレータ エルボ 画像

    ミスミ

    レギュレータ エルボ

    圧力を調整できるレギュレータです。

  • コンバム用サイレンサ MSシリーズ 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    コンバム用サイレンサ MSシリーズ

    【特長】<br>・コンバム専用サイレンサ。<br>・軽量タイプダイレクト取付。<br>・軽量・コンパクトで排気音を抑える。<br>・本体は樹脂製のため、軽量タイプとなっております。<br>【用途】<br>・コンバムの保守品として最適。

  • 補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ 画像

    AirTAC(エアタック)

    補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ

    消音性能が優れています。<br>装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています。<br>スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。<br />

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ 管用テーパネジ用のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
タンデムエアシリンダのサイレンサ
5
満足度:5.0
タンデムエアシリンダのサイレンサとして使用しました。すぐに入手できて満足しています。
0人が参考にしています。
騒音対策に使用
5
満足度:5.0
ソレノイドバルブの排気音低減に使用。簡単に取り付けができ、すぐに効果が表れるのでお勧めです。
0人が参考にしています。
ソレノイドバルブのサンレンサ
5
満足度:5.0
機械装置の排気音に使用。最近の装置動作音量を抑える流れにも会っていると思います。価格も安いです。
0人が参考にしています。
クーレットの排気口に接続
5
満足度:5.0
重松製作所のクーレットVT-7K2Tの排気口のネジがG3/8ですから、SR03がピタリとはまります。もちろん静かになりま...もっと読む
0人が参考にしています。
電磁弁の排気用
4
満足度:4.0
電磁弁の排気用として購入し問題なく使用しています。在庫品なので当日発送も可能なので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ 管用テーパネジ用
サイレンサ メートルネジ用
サイレンサ(空気用)
サイレンサ SLCP
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ SA3シリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコトラスコ中山CHELIC(チェリック)CKDTAIYO(太陽鉄工)
通常価格517-368 -470 -192 -1,288 -1,650 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準排気量調整形標準
管接続口 種類G(管用平行ねじ)M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
本体材質PBTPBTポリアセタール樹脂エンプラ黄銅樹脂
カバ-ありありありありありなし
エレメント材質PVFPVFフィルタレン発泡樹脂フェルト樹脂

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング