メカニカル部品技術窓口
同一サイズで1.5倍~の流量【特長】・機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減。・優れた消音効果。・用...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
| 型番 | チューブ外径 φD | B | L1 | L2 | チューブ エンド C | φP1 | φP2 | 消音効果 (dB) | 有効断面積 (mm2) | X (φX) | Y | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST4 | 4 | 31.6 | 12.1 | 19.5 | 10.9 | 8.5 | 10 | 20 | 3.5 | 9.8 | 7.8 | 5.3 |
| ST6 | 6 | 34.6 | 12.4 | 22.2 | 11.6 | 11 | 15.5 | 20 | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 3.7 |
| ST8 | 8 | 48.9 | 18.7 | 30.2 | 18.2 | 14.5 | 17.5 | 20 | 17.0 | 13.8 | - | 8 |
1. チューブの着脱方法

(1) .チューブの装着
サイレンサ(ワンタッチ継手付サイレンサ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
(2) .チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。2. ネジの締付方法

(1).ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けるタイプの物と外径ローレット部を手締めにて締付けるタイプの物があります。
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
【特長】<br>・機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減。<br>・優れた消音効果。<br>・用途に応じ3タイプから選択可能。<br>・ワンタッチ継手内蔵タイプも用意。

コンバム(旧:妙徳)
コンバム用サイレンサ MSシリーズ
【特長】<br>・コンバム専用サイレンサ。<br>・軽量タイプダイレクト取付。<br>・軽量・コンパクトで排気音を抑える。<br>・本体は樹脂製のため、軽量タイプとなっております。<br>【用途】<br>・コンバムの保守品として最適。

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
消音性能が優れています。<br>装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています。<br>スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。<br />
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

CKD
サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ
4.3通常価格(税別):586円~

TAIYO(太陽鉄工)
プラグサイレンサPSAシリーズ
5通常価格(税別):850円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~