メカニカル部品技術窓口
【特長】・機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減。・優れた消音効果。・用途に...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 使用温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) |
| 型番 | R | A | B | L | φP | 消音 効果 (dB) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | CAD ファイル名 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | M5×0.8 | 3 | 24.5 | 21.5 | 10 | 20 | 3.8 | 3.4 | SM5 | M (メートルネジ用) |
| SM6 | M6×1 | 4 | 25.5 | 21.5 | 10 | 20 | 4.3 | 3.7 | SM6 | |
| SM10 | M10×1 | 3.2 | 20.7 | 17.5 | 16 | 25 | 8.0 | 6.6 | SM10 |

| ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
|---|---|---|
| メートルネジ | M3×0.5 | 0.7N・m |
| M5×0.8 | 1~1.5N・m | |
| M6×1 | 2~2.7N・m | |
| 管用テーパネジ | R1/8 | 7~9N・m |
| R1/4 | 12~14N・m | |
| R3/8 | 22~24N・m | |
| R1/2 | 28~30N・m | |
| ユニファイネジ | No.10-32UNF | 1.5~1.9N・m |
| 一般アメリカ管用 テーパネジ | 1/16-28NPT | 7~9N・m |
| 1/8-27NPT | 7~9N・m | |
| 1/4-18NPT | 12~14N・m | |
| 3/8-18NPT | 22~24N・m | |
| 1/2-14NPT | 28~30N・m | |
| 管用平行ネジ | G3/8 | 手締め後 1/2~1回転 |
| G1/2 |
| ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
|---|---|---|
| メートルネジ | M5 × 0.8 | 手締め後 1/6回転 |
| M6 × 1 | ||
| M10 × 1 | ||
| 管用平行ネジ | G3/8 | 手締め後 1/2~1回転 |
| G1/2 |
1. エレメントの目詰まりにより排気抵抗が上がります。目詰まりによりシステム全体の機能低下、又はサイレンサの破損の原因となる可能性があります。
2. ネジの締付けは、上記ネジの締付方法を必ず守って締付けてください。本体樹脂製又は外径ローレットのため、ネジの緩み又は本体の破損の原因となる可能性があります。
3. エレメントの目詰まりにより機能低下が生じた場合、本体の交換を行ってください。エレメントのみの交換はできませんのでご注意ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

千代田通商
サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)
4.8通常価格(税別):491円~