メカニカル部品技術窓口
高消音効果40db以上 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

| 項目 | SLW-8A-H | SLW-10A-H | SLW-15A-H |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||
| 最低使用圧力 MPa | 0 | ||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) | ||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | ||
| 接続口径 R | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 質量 g | 7.5 | 15 | 21 |
| 適用シリンダ内径 mm | φ32~φ80 | φ50~φ100 | φ50~φ100 |
| 消音効果 dB〔A〕 | 40以上 | ||
| 流量 注1 L/min(ANR) | 1,000 | 2,000 | 3,250 |
| 有効断面積 mm2 | 15 | 30 | 50 |
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
| No. | 部品名称 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリアミド樹脂(難燃性樹脂※) | 白 |
| 2 | エレメント | PP焼結樹脂 | 淡黄色 |
※UL94規格V-O相当

| ねじサイズ | 締付トルク(N・m) |
|---|---|
| R1/4 | 2.5 |
| R3/8 | 3.0 |
| R1/2 | 3.0 |
高消音効果40db以上 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

CKD
サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ
4.3通常価格(税別):586円~

TAIYO(太陽鉄工)
プラグサイレンサPSAシリーズ
5通常価格(税別):850円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~