17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 本体材質

    • 樹脂
  • 有効断面積(範囲)

  • カバ-

    ~mm
  • 流量(l/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SLW-6S/8S

サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ SLW-6S/8S外形図

SLW-20S

サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ SLW-20S外形図

製品仕様

項目SLW-6SSLW-8SSLW-20S
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注2)
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径 R1/81/43/4
質量 g1.02.020
適用シリンダ内径 mmφ20~φ80φ32~φ80φ100~φ200
消音効果 dB〔A〕25以上28以上30以上
流量 注1) L/min(ANR)8001,9006,000
有効断面積 mm2123090

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

部品リスト

SLW-6S/8S
SLW-20S
No.部品名称材質
1本体PP
2エレメントPP焼結樹脂
No.部品名称材質
1本体ポリアミド樹脂(難燃性樹脂※)
2エレメントPP焼結樹脂
※UL94規格V-O相当

規格表

SLW-6S/8S

サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ SLW-6S/8S規格表

注意・禁止事項

使用上の注意事項

締付トルクは人の手で締付ける程度としてください。(下表トルクを目安に締付けてください。)

ねじサイズ締付トルク(N・m)
R1/80.1~0.15
R1/40.15~0.25
R3/43.0

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

本体材質

有効断面積(範囲)

カバ-

流量

(l/min)

消音効果

(dB)

外径

(φ)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

最小発注数量
1/8
[樹脂] 樹脂
10.1~20.0
なし
800
25
10.5
12
353-1686
1個
1/4
[樹脂] 樹脂
20.1~30.0
なし
1900
28
14.8
30
353-1694
1個
3/4
[樹脂] 難燃性樹脂
50.1~100.0
あり
6000
30
28
90
353-1678
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
936
( 1,030 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・コンパクトで軽量なタイプのサイレンサです。・消音効果は25dB[A]以上です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
電磁弁にしよう
5
満足度:5.0
電磁弁のサイレンサとして使用 問題なく使用できています。 ただすぐに汚れるので取付時は注意が必要です。
1人が参考にしています。
ソレノイドバルブのサイレンサとして使用
5
満足度:5.0
問題なく使用出来ております。小型で軽く良い商品だと思います。
1人が参考にしています。
サイレンサ
4
満足度:4.0
他のサイレンサでは、電磁弁に取り付けてあるエルボーに当たってしまうのでこちらのコンパクトサイズのサイレンサを取り付けまし...もっと読む
0人が参考にしています。
排気ポートに取り付けて利用
4
満足度:4.0
自社で新規に設計して製作した生産設備装置内のソレノイドバルブの排気ポートに取り付けて使用しています。選んだ理由は、広くス...もっと読む
0人が参考にしています。
電磁弁のサイレンサ
5
満足度:5.0
コンパクトで、消音も問題なく使用できています。 コンパクトなので、スペースが広くなってスッキリしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ
サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ
サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格586-704 -632 -717 -418 -1,288 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準ワンタッチタイプ標準標準排気量調整形
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)ワンタッチ配管R(管用テーパおねじ)M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)
エレメント樹脂系焼結樹脂系焼結フェルト樹脂系焼結銅系焼結フェルト
発注単位(個)111111

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング