17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 流量(l/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ 外形図

製品仕様

内部構造

No.部品名称材質
(1)本体銅合金シルバー
(2)エレメント青銅焼結体シルバー
(3)ガスケットニトリルゴム+銅-

製品仕様

項目SLM-M3SLM-M5
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.5
流体温度 ℃+5~+60(但し、凍結なきこと 注2)
周囲温度 ℃-10~+60(但し、凍結なきこと)
接続口径M3M5
質量 g1.03.0
適用シリンダ内径 mmφ6以下φ6~φ15
消音効果 dB[A]20以上
流量 注1) L/min(ANR)60350
有効断面積 mm215

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

規格表

型番ABCDE接続口径
SLM-M395.51.42.64.9M3×0.5
SLM-M516.5733.47.8M5×0.8

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 締付トルクは人の手で締め付ける程度としてください。
    (右表トルクを目安に締め付けてください。)
  • 振動・衝撃の大きい場所での使用は避けるようにしてください。使用する場合は確実にゆるみ止めを施してください。
ねじサイズ締付トルク(N・m)
M30.1~0.15
M50.2~0.25

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

流量

(l/min)

外径

(φ)

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
M3X0.5
60
5.5
1
1個
M5X0.8
350
7
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・コンパクトタイプのサイレンサです。・消音効果は20dB〔A〕以上です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
金型用
4
満足度:4.0
この商品は自社の金型工程で使用しているものです。金型のエアー冷却出口に使用しているものですが、何度もリピート購入している...もっと読む
0人が参考にしています。
復動形シリンダの単動的使用の際に使用
4
満足度:4.0
復動形シリンダを単動的のように使用する際、排気側のポートに異物混入防止として使用 M3タイプで小型なものが欲しく選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。
電磁弁の粉塵避けに使用
5
満足度:5.0
電磁弁の排気口からの粉塵の侵入を防止するために使用 他社に比べ小型で安価であり、強度も金属製で安心感がある。
0人が参考にしています。
バルブのサイレンサ
4
満足度:4.0
コンパクトな上にM5のタイプでの消音効果としては高レベルではないでしょうか?完全ではありませんが、役に立っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ
食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ
メーカーCKDCKDCKDSMCCKD日本ピスコ
通常価格418-893 -1,251 -484 -632 -707 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準排気量調整形排気量調整形標準ワンタッチタイプ標準
管接続口 種類M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管
本体材質銅合金樹脂樹脂樹脂樹脂PBT
有効断面積(範囲)~5.05.1~10.05.1~10.0---
カバ-なしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト