17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ

  • 種類
    標準
  • 本体材質
    難燃性樹脂
  • カバ-
    あり
  • エレメント
    樹脂系焼結
  • 消音効果 (dB)
    30
  • 発注単位 (個)
    1

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ 外形図

製品仕様

項目SLW-6□SLW-8□SLW-10□SLW-15□
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注2)
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径 R・NPT・G1/81/43/81/2
質量 g3.57.51521
適用シリンダチューブ内径 mmφ20~φ80φ32~φ80φ50~φ100φ50~φ100
消音効果 dB30以上
流量 注1 L/min(ANR)6501,3002,0004,850
有効断面積 mm210203075

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

部品リスト

No.部品名称材質
1本体ポリアミド樹脂(難燃性樹脂※)
2エレメントPP焼結樹脂

※UL94規格V-O相当

規格表

サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 締付トルクは人の手で締付ける程度としてください。(下表トルクを目安に締付けてください。)
ねじサイズ締付トルク(N・m)
M51.0
R1/81.0
R1/42.5
R3/83.0
R1/23.0

型番リスト

表示件数

管接続口 種類

取付ねじの呼び

有効断面積(範囲)

流量

(l/min)

外径

(φ)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

最小発注数量
R(管用テーパおねじ)
1/8
5.1~10.0
650
16.5
10
112-3572
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/8
5.1~10.0
650
16.5
10
-
1個
R(管用テーパおねじ)
1/4
10.1~20.0
1300
20
20
112-3581
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/4
10.1~20.0
1300
20
20
-
1個
R(管用テーパおねじ)
3/8
20.1~30.0
2000
25.5
30
112-3599
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/8
20.1~30.0
2000
25.5
30
-
1個
R(管用テーパおねじ)
1/2
50.1~100.0
4850
28
75
112-3602
1個
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
50.1~100.0
4850
28
75
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイレンサ。
・小口径タイプ。
・樹脂ボディタイプ。
・消音効果30dB〔A〕以上。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
消音
5
満足度:5.0
コンバムに付いていたサイレンサーが古くなったので今回これに交換してみました。音が静かになりましたし、色が白なので汚れにも...もっと読む
0人が参考にしています。
電磁弁サイレンサー
5
満足度:5.0
海外製のサイレンサーが真っ黒に汚れていたので交換しました。 綺麗になって気持ちいいです。 使用上問題なしです。
0人が参考にしています。
ポンスカット機
4
満足度:4.0
ポンスカット機のエアー制御用ソレノイドのサイレンサーとして使用する
0人が参考にしています。
樽詰め機
5
満足度:5.0
樽詰め機の制御バルブを交換する時に、 本製品を取り付けて使いました。 修理前より機械の作動音を下げることが 出来ました。...もっと読む
0人が参考にしています。
サイレンサ
5
満足度:5.0
電磁バルブのサイレンサを交換する目的で使用。これがきれいになると、一気に見た目が良くなります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCSMC
通常価格432-704 -717 -632 -2,024 -305 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準ワンタッチタイプ標準標準
本体材質難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂樹脂アルミニウム樹脂
カバ-ありありありありありなし
エレメント樹脂系焼結樹脂系焼結樹脂系焼結フェルト樹脂焼結体樹脂焼結体
消音効果(dB)304030203030

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト