メカニカル部品技術窓口
同一サイズで1.5倍~の流量 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちくださ...
詳細を確認
| 項目 | SLW-8L | SLW-10L |
|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | |
| 最低使用圧力 MPa | 0 | |
| 耐圧力 MPa | 1.5 | |
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) | |
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | |
| 接続口径 R | 1/4 | 3/8 |
| 質量 g | 15 | 19.5 |
| 適用シリンダ内径 mm | φ32~φ80 | φ50~φ100 |
| 消音効果 dB〔A〕 | 30以上 | |
| 流量 注1 L/min(ANR) | 2,000 | 4,000 |
| 有効断面積 mm2 | 30 | 60 |
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
| No. | 部品名称 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリアミド樹脂(難燃性樹脂※) | 白 |
| 2 | エレメント | PP焼結樹脂 | 白 |
※UL94規格V-O相当

| ねじサイズ | 締付トルク(N・m) |
|---|---|
| R1/4 | 2.5 |
| R3/8 | 3.0 |
同一サイズで1.5倍~の流量 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~