メカニカル部品技術窓口
【特長】・継手レデューサ接続タイプのサイレンサです。・ワンタッチタイプ です。
詳細情報を確認する
| 項目 | SLW-H6 | SLW-H8 | SLW-H10 | SLW-H12 |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||
| 最低使用圧力 MPa | 0 | |||
| 耐圧力 MPa | 1.05 | |||
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し凍結なきこと 注2) | |||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し凍結なきこと) | |||
| 接続口径 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 質量 g | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 12.5 |
| 消音効果 dB(A) | 20以上 | |||
| 流量 注1 L/min | 455 | 550 | 1,135 | 1,655 |
| 有効断面積 mm2 | 7 | 8.5 | 17.5 | 25.5 |
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
| No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 軸本体 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | エレメント | フェルト |
| 3 | カバー | ポリアミド樹脂 |

※接続継手がCKD製(GWシリーズ)の時の寸法です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

千代田通商
サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)
4.8通常価格(税別):491円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~