メカニカル部品技術窓口
塗装をなくした環境に優しいサイレンサ。【特長】・SL-8A〜25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・...
詳細を確認
SLシリーズの外観

SLシリーズのJIS記号

SLシリーズの内部構造
| No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | 黄銅 |
| 2 | ガスケット | ニトリルゴム |
| 3 | エレメント | 黄銅焼結 |
SLシリーズの部品リスト
| 項 目 | SL-M5 |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 最低使用圧力 MPa | 0 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) |
| 周囲温度 ℃ | −10~+60(但し、凍結なきこと) |
| 接続口径 R・NPT・G | M5 |
| 質量 g | 5 |
| 適用シリンダチューブ内径 mm | φ6~φ15 |
| 消音効果 dB | 20以上 |
| 流量 注1l/min(ANR) | 300 |
| 有効断面積 mm2 | 5 |
仕様
注1 : 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2 : エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,609円 ( 2,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,399円 ( 3,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,499円 ( 6,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,833円 ( 8,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,505円 ( 8,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
377円 ( 415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
塗装をなくした環境に優しいサイレンサ。
【特長】
・SL-8A〜25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一した。
・当社従来質量比(SL-8A〜25A) 50%以上減。
・エレメント交換が可能になり長く使える。
・クロメート処理(六価クロム)を廃止した。
・分別廃棄が可能になった。
・消音効果20dB(A)以上。
【用途】
・空圧操作バルブのリリーフポートに。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

EASUN(イーサン)
ミニサイレンサ
4.6通常価格(税別):54円~

CHELIC(チェリック)
サイレンサ SLCP
4.6通常価格(税別):192円~

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~