17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

通常単価(税別)
8,47510,942
税込単価
9,32312,036
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小形精密レギュレータ。【特長】・0.001MPaの感度で圧力をきめ細かく設定可能【用途】・あらゆる業界...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PR100の寸法図A

図A

PR100の寸法図B

図B

製品仕様

高精度の圧力調整を実現するシングルダイヤフラム方式を採用。
小形精密レギュレータの外観

小形精密レギュレータの外観

小形精密レギュレータの表示記号

小形精密レギュレータの表示記号

項目型番
PR100
使用流体空気
配管接続口径 Rc1/8
感度 MPa0.001
圧力設定範囲 MPa0.02~0.5
最高使用圧力 MPa0.93
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体) ℃5~60
空気消費量 l/min(ANR)1.5
給油不要
質量 kg0.07
材質アルミ

仕様
注 : 2次側空気圧力0.5MPa時の値。

内部構造

内部構造
ハンドル(ロック機構付)、ボンネット、調圧スプリング、六角ナット(パネルマウント用)、ダイヤフラム、ブリード穴、本体、バルブ、プラグ

流量特性

流量特性
備考:グラフは一次側圧力が0.7MPa一定時での流量特性

圧力特性

圧力特性

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

圧力計

圧力計仕様

取付仕様

最小発注数量
なし
圧力計なし
ブラケットなし
1個
なし
圧力計なし
ブラケット付
1個
圧力計付
外形20mm(下配管、Φ20×1MPa)
ブラケットなし
1個
圧力計付
外形20mm(下配管、Φ20×1MPa)
ブラケット付
1個
圧力計付
外形20mm(裏配管、Φ20×1MPa)
ブラケットなし
1個
圧力計付
外形20mm(裏配管、Φ20×1MPa)
ブラケット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,475
( 9,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,361
( 10,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,003
( 11,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,942
( 12,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,824
( 10,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,392
( 10,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形精密レギュレータ。
【特長】
・0.001MPaの感度で圧力をきめ細かく設定可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形精密 レギュレータ PR100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形精密 レギュレータ PR100シリーズ
精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ
小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ
小形レギュレータRB500シリーズ
リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ
レギュレータ
メーカーコガネイコガネイCKDCKDCKDCHELIC(チェリック)
通常価格8,475-28,123 ----2,467 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目7日目〜3日目〜在庫品1日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体空気空気 / 窒素空気空気空気エア用
レギュレータ種類精密制御精密制御精密制御標準標準標準
形状標準標準ワンタッチ継手形ワンタッチ継手形標準標準
使用環境標準クリーン対応標準標準標準標準

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト