メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 接続種類

  • 供給側 呼びサイズ

    ~mm
  • 制御側 呼びサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

通常単価(税別)
5,042円
税込単価
5,546円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計のレギュレータ。【特長】・流体を減圧し、継手より供給。・便利な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

RTL8-02-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RTL8-02-Gの仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
標準
形状
[ワンタッチ継手形] ワンタッチ継手形エルボ
供給側 接続種類
R
供給側 呼びサイズ
1/4
制御側 接続種類
ワンタッチ
制御側 呼びサイズ
φ8
リリーフ機構
なし
ブリード機構
なし
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
流れ方向
右方向
圧力計仕様
圧力計付

商品情報

外形図

RTL-Gの寸法図(メートルねじ)

寸法図(メートルねじ)

製品仕様

RTL-Gの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RAB1B2B3B4B5B6
MAXMIN
RTL4-M5-G4M5×0.8360.656.624.827.45.813.715.1
RTL4-01-GR1/87.881.877.43236.27.815.815
RTL6-M5-G6M5×0.8360.656.624.827.85.813.715.1
RTL6-01-GR1/87.881.877.43236.87.815.815
RTL6-02-GR1/411.39085.735.139.99.917.719.1
RTL8-01-G8R1/87.881.877.43236.77.815.815
RTL8-02-GR1/411.39085.735.139.89.917.719.1
型番L1注L2注L3注CEφP対辺H1対辺H2質量(g)
MAXMIN
RTL4-M5-G57.653.642.811.8114.71114828
RTL4-01-G77.873.451.618.615.97.315.21255
RTL6-M5-G57.653.642.811.811.64.71114828
RTL6-01-G77.873.451.618.6177.315.21256
RTL6-02-G8479.757.322.88.719.1161684
RTL8-01-G77.873.451.618.618.17.315.2141256
RTL8-02-G8479.757.322.88.719.1121685

注:テーパーねじタイプのL1、L2、L3寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数
型番
RTL8-02-G

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 呼びサイズ

最小発注数量
R
1/4
φ8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,042円
( 5,546円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計のレギュレータ。
【特長】
・流体を減圧し、継手より供給。
・便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計。
・圧力確認が容易な圧力計付きも用意。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズの型番RTL8-02-Gのページです。 型番RTL8-02-Gに関する仕様情報を記載しております。
クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧力が調整する方向がわからない。
A
おねじ(コンプレッサ側一次圧)から継手(二次側)へエアを流す際、調圧が可能です。逆方向へ流すと調圧しません。(継手側からおねじ側)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ
ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ
レギュレータ エルボ
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ
フィルタ付減圧弁 1301シリーズ
パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ
メーカーコガネイ日本ピスコミスミ日本ピスコSMCコガネイ
通常価格5,042円4,059円 -2,140円 -1,703円 -6,368円 -1,992円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜3日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータ圧力制御弁レギュレータレギュレータ
使用流体空気空気圧縮空気空気空気空気
レギュレータ種類標準標準標準逆止弁付フィルタレギュレータ標準
形状ワンタッチ継手形エルボ標準エルボワンタッチ継手形エルボ標準ワンタッチ継手形エルボ
制御側 接続種類ワンタッチRcワンタッチワンタッチRcワンタッチ
よく一緒に購入される商品

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました