17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲中空糸膜内側:0.3~0.85MPa
中空糸膜外側:0~0.05MPa
使用流体温度0~+40℃(凍結なきこと)
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

基本性能(100L/min(ANR)用の場合)

■入力側空気

圧力0.7MPa
空気量125L/min(ANR)
空気温度20℃
水蒸気量飽和
パージ率20%(パージ回路:3)

■出力側空気

空気量100L/min(ANR)
到達露点-25℃以下(大気圧下)

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
L1L2C質量
(g)
FDT100-449.5611443
FDT100-4-A445
FDT100-6612.5912443
FDT100-6-A445
FDT100-8820.51718.5449
FDT100-8-A451
FDT100-101025.52221459
FDT100-10-A461

使用例

パージ流量の調整方法

パージ流量調整ダイヤル

  • パージ流量が多すぎる場合、パージ流量調整ダイヤルを時計方向に廻す事で減らせます。又、パージ流量が少ない場合、反時計方向に廻す事で増やせます。但し、露点温度は若干上昇します。
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ 使用例関連画像3

FDT

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
 ファイバードライ(ワンタッチ継手付エアドライヤ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ 使用例関連画像1
(2)チューブの取外し
 チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
 取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ 使用例関連画像2

2. ファイバードライの固定方法

(1)ファイバードライの固定
ファイバードライに標準装備されておりますブラケットの取付穴を利用し、M5ネジ、又はM4ネジにて固定します。
(取付穴ピッチとネジサイズにつきましては、本文の外形図を参照ください。)
固定する際は、下記、推奨締付けトルクを参考に固定してください。

 

推奨締付けトルク

ネジ種類ネジサイズ締付けトルク
メートルネジM3×0.50.7N・m
M5×0.81.0~1.5N・m
M6×12~2.7N・m
M3×0.50.5~0.6N・m
M5×0.81~1.5N・m
M6×0.750.8~1N・m
M8×0.751~2N・m
管用テーパネジR1/87~9N・m
R1/412~14N・m
R3/822~24N・m
R1/228~30N・m
ユニファイネジNo.10-32UNF1.0~1.5N・m
一般アメリカ
管用テーパネジ
1/16-27NPT7~9N・m
1/8-27NPT7~9N・m
1/4-18NPT12~14N・m
3/8-18NPT22~24N・m
1/2-14NPT28~30N・m

商品特長詳細

除湿原理図

■中空糸膜に入力された圧縮空気中の水蒸気のみ放出され、パージ空気(乾燥空気の一部)により装置外へ排出されます。

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ 商品特長関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ファイバードライのパージ調整ダイヤルは、必ず矢印方向に廻してください。逆方向へ廻すと破損の原因となります。
  • ファイバードライの性能安定と寿命延長のため、基本配管例を厳守してください。
  • 配管は、管内の異物、切粉等を除去後行ってください。
  • コンプレッサから直にファイバードライをご使用の際は、必ずドライヤ、フィルタセットタイプ(ドライユニット)をご使用ください。(又はフィルタを設置)
  • 腐蝕性ガスや有機溶剤ガスの流体、及び雰囲気でのご使用は避けてください。
  • 過度の圧力、温度、衝撃等を加えないでください。
  • ゴミ、水滴、錆、油等の異物が内部に入らないようにしてください。
  • 室内使用を原則としておりますので直射日光、雨、水のかかる場所でのご使用は避けてください。
  • 本体は、決して分解しないでください。
  • ご使用前に初期乾燥運転(アイドリング)を約10分~20分間行ってください。

型番リスト

表示件数

供給側 接続チューブ径

出力側 接続チューブ径

ドレン排出方法

RoHS?最小発注数量
φ4
φ4
手動排出式
10
1個
φ4
φ4
自動排出式
10
1個
φ6
φ6
手動排出式
10
1個
φ6
φ6
自動排出式
10
1個
φ8
φ8
手動排出式
10
1個
φ8
φ8
自動排出式
10
1個
φ10
φ10
手動排出式
10
1個
φ10
φ10
自動排出式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,382
( 62,020 )
13日目
56,527
( 62,180 )
13日目
56,382
( 62,020 )
13日目
64,790
( 71,269 )
13日目
56,382
( 62,020 )
13日目
59,919
( 65,911 )
13日目
56,382
( 62,020 )
13日目
64,790
( 71,269 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要の中空糸膜式エアドライヤ。
・配管途中にフィルタ感覚で接続。冷凍式以上の乾燥空気を実現。
・除去された水分は、水蒸気として排出。ドレンが出ません。
・パージ空気量の調整が可能。
・ワンタッチ継手内蔵。オール樹脂化で軽量、コンパクト(一部金属製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
マニアルエアドライヤ 4002シリーズ
調質機器クールセパレータ KAEシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコCKDCKDコガネイ
通常価格56,382-54,88954,889 -5,49975,943 -52,674 -
通常出荷日13日目7日目7日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
種類ドライヤユニットドライヤドライヤ関連部品(インジケータ)ドライヤドライヤ
方式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式その他乾燥剤式その他
出口流量【区分】(l/min)~100~50~100~50~300~1000
ユニット組合せエアフィルタ+ドライヤ-----
出口流量(l/min)1004010050280700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト