17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出口流量【区分】(l/min)

    ※~5は1超、5以下を表します

    ~mm
  • 出口流量(l/min)

    ~mm
  • 供給側 接続チューブ径

  • 出力側 接続チューブ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

DMB100

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプ 外形図1

DMB500

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプ 外形図2

製品仕様

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲中空糸膜内側:0.3~0.85MPa
中空糸膜外側:0~+0.05MPa
使用流体温度0~+40℃(凍結なきこと)
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

規格表

型番チューブ外径
φD
BC質量
(g)
DMB100-4429415307
DMB100-6630217302
DMB100-8830718316
DMB100-101032121333
DMB500-12---846

型番リスト

表示件数

出口流量【区分】

(l/min)

出口流量

(l/min)

供給側 接続チューブ径

出力側 接続チューブ径

RoHS?最小発注数量
~100
100
φ4
φ4
10
1個
~100
100
φ8
φ8
10
1個
~100
100
φ10
φ10
10
1個
~500
500
φ12
φ12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,889
( 60,378 )
7日目
54,889
( 60,378 )
7日目
58,182
( 64,000 )
11日目
214,900
( 236,390 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要の中空糸膜式エアドライヤ。
・配管途中にフィルタ感覚で接続。冷凍式以上の乾燥空気を実現。
・除去された水分は、水蒸気として排出。ドレンが出ません。
・パージ空気量の調整が可能。
・ワンタッチ継手内蔵。オール樹脂化で軽量、コンパクト(一部金属製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
調質機器 膜式ドライヤKRMリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスココガネイSMCSMC
通常価格54,889-54,88956,382 -61,336 -95,920 -363,068 -
通常出荷日7日目〜7日目13日目8日目3日目〜3日目〜
種類ドライヤドライヤドライヤユニットドライヤドライヤドライヤ
方式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)
供給側 接続種類ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管Rc(R)RcR
入口空気温度(℃)404040553555
入口空気圧力(MPa)0.850.850.850.690.70.7
よく一緒に購入される商品

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト