17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ブラケット

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

調質機器クールセパレータ KAEシリーズ

通常単価(税別)
52,67453,010
税込単価
57,94158,311
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・差圧式により軽量、コンパクト化を実現します。・さらに、電源が不要ですので手軽に乾燥空気が供給...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図(mm) KAE-7-B

KAE-7-B

KAE-7+F600-03-A+8-60D(エアフィルタ取付時)

KAE-7+F600-03-A+8-60D(エアフィルタ取付時)

備考:エアフィルタ(F600-03-A)とDモジュール(8-60D)は別売り

備考:エアフィルタ(F600-03-A)とDモジュール(8-60D)は別売り

製品仕様

クールセパレータの外観
項目形式
KAE-7
性能処理空気量 L/min(ANR)700
露点降下 ℃3(圧力下)
使用範囲使用流体空気
使用温度範囲 ℃+2~+60
使用圧力a範囲 MPa0.1~0.99
質量 kg1.1
空気出入口接続口径Rc1/2
オートドレントラップフロート式
適用コンプレッサー Kw5

注意:周囲温度がクールセパレータ入口空気温度より低くなるような場所での使用は避ける。低くなるような場合、再び結露する恐れがある。
注:処理条件 入口空気圧力:0.5MPa、入口空気湿度:30℃、周囲温度:30℃

商品特長詳細

  • 配管途中にセットするだけで手軽に乾燥空気が得られる
  • 流量変動に追従する独自の構造
  • メンテナンスフリー
除湿原理の様子
除湿原理
  1. 1.過飽和水分を分離:独自の旋回ルーバにより高効率な遠心力を発生し、重い水分は外周へ飛ばされ、フォグ状の湿分は中心に集める。
  2. 2.フォグ状湿分を水滴化:中心に集まったフォグ状の湿分は壁面と接触して冷却され凝縮した水滴は遠心力により外周へ飛ばされる。
  3. 3.微小湿分を衝突分離:さらに微細なフォグ状の湿分はバッフルに衝突して水滴化。
  4. 4.発生した水滴を重力分離:ボウル内に入った空気は水分と空気に確実に分離し、水滴は下方へたまる。
  5. 5.独自の機構で壁面を冷却:独自の機構により断熱膨張し、壁面が冷却される。
  6. 6.入口空気と熱交換:断熱膨張により冷却された空気は入口空気と熱交換され、乾燥する。
  7. 7.ボウル内にたまった水滴はフロートにより器外へ排出

性能・試験情報

推奨最大流量 クールセパレータの推奨最大流量は上記のグラフ。必ず上記グラフ線以下の流量で使用する。

推奨最大流量
クールセパレータの推奨最大流量は上記のグラフ。必ず上記グラフ線以下の流量で使用する。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ブラケット

最小発注数量
無し
1個
付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,010
( 58,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,674
( 57,941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差圧式により軽量、コンパクト化を実現します。
・さらに、電源が不要ですので手軽に乾燥空気が供給できます。
・流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮しますので、末端でのエア管理に最適です。
・フィルタ類を使用していないため目詰まりがありません。また、ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器クールセパレータ KAEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクールセパレータの注意事項は
A
:クールセパレータの前に必ずエアフィルタ(5μm)を取り付けて使用してください。弊社カタログ記載の構成を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調質機器クールセパレータ KAEシリーズ
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
メーカーコガネイCKDSMCSMCSMC日本ピスコ
通常価格52,674-5,499236,700 -249,421 -1,343,532 -54,889
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜3日目〜18日目7日目
種類ドライヤ関連部品(インジケータ)ドライヤドライヤドライヤドライヤ
方式その他その他冷凍式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)中空糸膜式
出口流量【区分】(l/min)~1000~505000超5000超5000超~50
出口流量(l/min)70050---40
出口空気大気圧露点(℃)3-10 / 7.2 / 2.810 / 3 / 710-
よく一緒に購入される商品

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト