17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出口空気大気圧露点(℃)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

マニアルエアドライヤ 4002シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マニアルエアドライヤ 4002シリーズ 外形図

製品仕様

項目4002-2C
最高使用圧力 MPa1.0 注1
耐圧力 MPa1.5
入口空気温度範囲 ℃5~32
周囲温度 ℃5~65
大気圧露点 ℃-43
最大流量 L/min(ANR)280(0.7MPa時)注2、注3
乾燥剤シリカゲル
接続口径 Rc1/4
質量 kg10

注1:4002-2Cのみ使用圧力範囲は0.2MPa~1.0MPaです。
注2:最大流量は入口空気圧力0.7MPaにおける大気圧換算値です。
注3:4002-2Cのみ最少流量30L/min(ANR)必要です。

機能説明

マニアルエアドライヤ 4002シリーズ 機能説明図

(1)クランプリング
     ワンタッチ方式のクランプリングを採用していますので、乾燥剤の交換が簡単にできます。
(2)乾燥剤
     乾燥剤として、シリカゲル(大気圧露点- 43℃)の他にモレキュラシーブス(大気圧露点-72℃)を用意しています。
     これらの乾燥剤は、圧縮空気中の水蒸気が乾燥剤を通過していく際に乾燥剤の微細な穴による毛細現象によって吸着され、圧縮空気を乾燥します。
(3)スクリーン
     乾燥剤が、空気の流れによって飛散するのを防止します。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 乾燥剤はスクリーンの下までボウルに入れてください。(約0.8kg)この際、チューブ内に乾燥剤が入らないように注意してください。
  • 最大流量280L/min以上流さないでください。乾燥剤(シリカゲル)が緑からオレンジ色に変色したときは、乾燥剤を交換してください。
    約100gの水分を吸着します。(乾燥剤は約0.8kg入っています。)
  • 大気圧露点-72℃必要なときには、4001-2C-Uを使用してください。
    水分を吸着しても、変色しませんので、4001-2C-U 又は4002-2C-Uのあとにモイスチャインジケータ6119-2Cをとりつけてください。乾燥剤の寿命がわかります。
  • 圧縮空気中の油分を除去する場合には、4001-2C-X又は4002-2C-Xを使用してください。
    油分を吸着しますと、黄褐色から黒茶色に変色しますので、変色した時交換してください。交換時期までに油分を113g 吸着します。
  • 直射日光はさけてください。
  • さらにきれいな空気を得るためにエアフィルタの取付をおすすめします。
  • 水滴時が入り込むことがないようご注意ください。水滴が入ると発熱することがあります。

型番リスト

表示件数

出口空気大気圧露点

(℃)

最小発注数量
-43
1個
-72
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,943
( 83,537 )
11日目
101,374
( 111,511 )
6日目
97,404
( 107,144 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気圧露点-72℃まで可能。
・乾燥剤の交換が容易。
・電源不要、取付けるだけでOK。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニアルエアドライヤ 4002シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニアルエアドライヤ 4002シリーズ
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
調質機器クールセパレータ KAEシリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様
メーカーCKDCKD日本ピスコ日本ピスココガネイSMC
通常価格75,943-5,49954,88956,382 -52,674 -249,421 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目7日目13日目在庫品1日目〜3日目〜
種類ドライヤ関連部品(インジケータ)ドライヤドライヤユニットドライヤドライヤ
方式乾燥剤式その他中空糸膜式中空糸膜式その他冷凍式(空冷仕様)
出口流量【区分】(l/min)~300~50~50~100~10005000超
出口流量(l/min)2805040100700-
供給側 接続種類RcRcワンタッチ配管ワンタッチ配管-R
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト