メカニカル部品技術窓口
【特長】・破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です・柔軟性に優れています。従来と...
詳細を確認| 項目 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TE-4×2.5 | TE-6×4 | TE-8×5 | TE-10×6.5 | TE-12×8 | |
| チューブ外径mm | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| チューブ内径mm | φ2.5 | φ4 | φ5 | φ6.5 | φ8 |
| 使用圧力 MPa | 右表参照(空気の場合最大1.0MPa) | ||||
| 破壊圧力MPa at20℃ | 3.0MPa | ||||
| 最小曲げ半径mm | 5 | 12 | 15 | 25 | 28 |
| 外径精度mm | ±0.1 | +0.1~-0.15 | |||
| 使用温度範囲 | -5~+60℃(但し、凍結なきこと) | ||||
| 材質 | ウレタン | ||||
| チューブ色 | 標準:黒 特注品:白・黄・赤・緑・青・透明・ ライトグリーン・透明ブルー・オレンジ | ||||
| 標準販売単位 | 20m・100m | ||||
| 質量 g/m | 9 | 19 | 37 | 55 | 76 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,258円 ( 2,484円 ) | 36日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 36日目 |
8,616円 ( 9,478円 ) | 10日目 |
13,237円 ( 14,561円 ) | 6日目 |
16,207円 ( 17,828円 ) | 36日目 |
【特長】
・破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です
・柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました
・Φ12もシリーズ化しました
・外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です
【用途】
・一般空気圧装置
・医療機器
・流体素子
・その他
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):312円~

ミスミ
耐圧ナイロンチューブ
4.3通常価格(税別):1,330円~