17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ M(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 16日以内

一般配管用多芯ストレートフラットチューブ

通常単価(税別)
1,71080,080
税込単価
1,88188,088
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

充填機器関連の仕様に最適なフラットチューブ。【特長】・複動の駆動機器等、複数配管がスッキリできる。・柔...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観

一般配管多芯ストレートフラットチューブの外観

仕様

 品名UQ
 使用流体空気、水(条件有※1)
 最高使用圧力(20℃ 65%RH時)1.0MPa(※2)
 使用真空圧力-100kPa
 使用温度範囲空気の場合:-20~+60℃(凍結なきこと)
水の場合:-15~+60℃(凍結なきこと)

 

警告
  1. ※1 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
    •  ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
    •  ・異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
    •  ・ワンタッチ継手に接続して水を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  2. ※2 最高使用圧力は、 20℃ 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。  また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

適用サイズ

記号030406081012
外径(mm)φ3φ4φ6φ8φ10φ12
内径(mm)φ2φ2.5φ4φ5φ6.5φ8

破壊圧力曲線(参考値)

規格表

形式チューブ
外径
(φmm)
チューブ
内径
(φmm)
標準全長
(m)
芯数質量
(g/m)
UQ03-2F-(4) -(5) -(6)3220・100214
UQ03-3F-(4)-(5)-(6)-(7)321
UQ03-4F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)428
UQ03-5F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)535
UQ03-6F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)642
UQ04-2F-(4) -(5) -(6)42.520・100218
UQ04-3F-(4)-(5)-(6)-(7)327
UQ04-4F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)436
UQ04-5F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)545
UQ04-6F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)654
UQ06-2F-(4) -(5) -(6)6420・100238
UQ06-3F-(4)-(5)-(6)-(7)357
UQ06-4F-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)476
UQ06-5F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)20595
UQ06-6F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)6114
UQ08-2F-(4) -(5) -(6)8520・100272
UQ08-3F-(4)-(5)-(6)-(7)3108
UQ08-4F-20-(5)-(6)-(7)-(8)204144
UQ08-5F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)5180
UQ08-6F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)6216
UQ10-2F-(4) -(5) -(6)106.520・1002108
UQ10-3F-20-(5)-(6)-(7)203162
UQ10-4F-20-(5)-(6)-(7)-(8)4216
UQ10-5F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)5270
UQ10-6F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)6324
UQ12-2F-(4) -(5) -(6)12820・1002148
UQ12-3F-20-(5)-(6)-(7)203222
UQ12-4F-20-(5)-(6)-(7)-(8)4296
UQ12-5F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)5370
UQ12-6F-20-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)6444
  • ※ 1. 注文形式内の(4)にはチューブ全長を、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)にはチューブカラーの記号をそれぞれ記入。また、ブラック以外の色については、受注生産にて対応。
  • ※ 2. 上記以外のチューブ長にも受注生産にて対応。
  • ※ 3. 3芯以上(3芯~6芯)のフラットチューブは、受注生産となる。

注意・禁止事項

  1. 1.チューブに引張り、ねじり、極端な曲げなどの負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
  2. 2.チューブをこすれたり、からませたりして傷がつかないようにしてください。チューブの破裂の原因となる可能性があります。
  3. 3.チューブの破壊圧力は、フープ応力から算出した参考値です、破壊圧力は温度の上昇とともに低下しますので、本文の使用圧力をよく理解し充分余裕のある安全率をみてください。
  4. 4.チューブの最小曲げ半径ならびに最小取付半径は20℃、65%RH時の参考値であり、保証値ではありません。チューブをマンドレル(丸棒)に巻き付けて使用される際は最小曲げ半径の値を、それ以外は最小取付半径の値を目安にしてください。また、使用環境およびチューブ長により値が変わるため、採用を決定される方が実機における適合性について充分ご検討ください。
  5. 5.ソフトポリウレタンチューブ(UC)、真空用チューブ(UD)など、極端に軟らかいチューブ及びチューブに水を流し、ワンタッチ継手に接続する場合は、インサートリング(WR)を必ずご使用ください。使用しないとチューブの抜けの原因となる可能性があります。
  6. 6.スパッタの発生する場所でのご使用は、スパッタチューブ(FB)以外使用しないでください。スパッタによる火災の原因となる危険性があります。
  7. 7.静電気散逸、帯電防止を必要とする場所でのご使用は、帯電防止チューブ(UE)以外使用しないでください。静電気によるシステムの不良や故障の原因となる危険性があります。
  8. 8.断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合は、チューブ破損の原因となる可能性があります。
  9. 9.仕様に記載されている以外の流体や条件、環境、および野外でのご使用に際しては、採用を決定される方が実機における適合性について充分ご検討頂くとともに安全対策などへのご配慮を頂くようお願い致します。
注意事項
  1. 1.チューブは、最小曲半径、最小取付半径以上でご使用ください。
  2. 2.チューブの配管は、長さの変化等を考慮し充分余裕を見て配管してください。
  3. 3.ワンタッチ継手へのチューブを装着する際、チューブの切断面が直角に切断されているかチューブ外径にキズが無いか及びチューブが楕円していないかを確認してください。
  4. 4.チューブ配管の長さにより有効断面面積が変化しますのでご注意ください。長い配管をする際は「ビスコチューブの性能」内の「配管の有効断面積」をご覧ください。
警告

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

カットサービス対応

外径【区分】

内径【区分】

長さ M

(m)

最小発注数量
8
3
2
なし
~3
~2
20
1個
8
3
2
なし
~3
~2
100
1個
10
4
2.5
なし
~4
~3
20
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
100
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
1
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
2
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
3
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
4
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
5
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
6
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
7
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
8
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
9
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
10
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
20
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
30
1個
10
4
2.5
あり
~4
~3
40
1個
15
6
4
なし
~6
~4
20
1個
15
6
4
あり
~6
~4
100
1個
15
6
4
あり
~6
~4
1
1個
15
6
4
あり
~6
~4
2
1個
15
6
4
あり
~6
~4
3
1個
15
6
4
あり
~6
~4
4
1個
15
6
4
あり
~6
~4
5
1個
15
6
4
あり
~6
~4
6
1個
15
6
4
あり
~6
~4
7
1個
15
6
4
あり
~6
~4
8
1個
15
6
4
あり
~6
~4
9
1個
15
6
4
あり
~6
~4
10
1個
15
8
5
なし
~8
~5
20
1個
15
8
5
なし
~8
~5
100
1個
20
10
6.5
なし
~10
~7
20
1個
20
10
6.5
なし
~10
~7
100
1個
30
12
8
なし
~15
~8
20
1個
30
12
8
なし
~15
~8
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
8日目
13,090
( 14,399 )
8日目
3,133
( 3,446 )
6日目
15,040
( 16,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,493
( 3,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,639
( 4,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,168
( 4,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,687
( 5,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,206
( 5,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,506
( 7,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,805
( 8,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,845
( 9,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,586
( 11,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,215
( 20,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,600
( 10,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,973
( 10,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,048
( 5,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,189
( 25,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,728
( 3,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,071
( 3,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,819
( 4,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,264
( 4,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,114
( 5,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,798
( 6,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,255
( 7,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,459
( 9,305 )
8日目
42,262
( 46,488 )
8日目
13,089
( 14,398 )
8日目
60,163
( 66,179 )
16日目
16,937
( 18,631 )
8日目
80,080
( 88,088 )
7日目

詳細情報

基本情報

充填機器関連の仕様に最適なフラットチューブ。
【特長】
・複動の駆動機器等、複数配管がスッキリできる。
・柔軟なポリウレタンチューブを使用したUQと極軟のソフトポリウレタンチューブを使用したUCQを用意。
・2芯でブラックの場合、片側のチューブに配管ミスを防ぐ識別ラインを印字。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用多芯ストレートフラットチューブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
噴射装置に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて依頼され製作している噴射ノズルへの配管に使用しています。噴射ノズルへ液体とエアーを流す際にこの2芯数...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qチューブの最高使用圧力は、どのくらいですか?
A
チューブシリーズの各商品で最高使用圧力は異なりますが、一般的なポリウレタンチューブ(UBタイプ)で0.8MPa、ナイロンチューブ(NAタイプ)で1.5MPaとなります。その他チューブの最高使用圧力は技術サポート窓口へお問い合わせください。
注)上記の最高使用圧力は、20℃ 65%RH時の値です。温度により耐圧が変わります.

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用多芯ストレートフラットチューブ
一般配管ストレート真空用チューブ
一般配管用コイリングナイロンチューブ
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
多目的・耐薬品用ホース スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
ストレート帯電防止チューブ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ八興日本ピスコ
通常価格1,710-672 -933 -4,470 --1,378 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フラットストレートコイルストレートストレートストレート
芯数(本)2111-1
材質ウレタンウレタンナイロンふっ素樹脂4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーウレタン
材質 ウレタン多芯タイプポリウレタン軟質ポリウレタン---導電性ポリウレタン
透明-透明透明(有色含む)

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト