メカニカル部品技術窓口
機械的強度、耐油性に優れたウレタンチューブ。【特長】・柔軟性に優れ、小さな曲げ...
詳細情報を確認する
| 使用液体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力(20℃ 65%RH時) | 1.0MPa(※) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | -20~+70℃(凍結なきこと) |

破壊圧力曲線(参考値)
| 記号 | 0320 | 0425 | 0640 | 0850 | 1065 | 1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | φ3 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 内径(mm) | φ2 | φ2.5 | φ4 | φ5 | φ6.5 | φ8 |
| 形式 | チューブ 外径 (φmm) | チューブ 内径 (φmm) | 標準全長 (m) | 最小曲げ 半径 (mm) | 最小取付 半径 (mm) | 質量 (g/m) | B ブラック | CB クリアブルー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBT0320-(2)-(3) | 3 | 2 | 20・50・100 | 8 | 12 | 7 | ○ | ○ |
| UBT0425-(2)-(3) | 4 | 2.5 | 20・50・100 | 10 | 15 | 9 | ○ | ○ |
| UBT0640-(2)-(3) | 6 | 4 | 20・50・100 | 15 | 23 | 19 | ○ | ○ |
| UBT0850-(2)-(3) | 8 | 5 | 20・50・100 | 15 | 23 | 36 | ○ | ○ |
| UBT1065-(2)-(3) | 10 | 6.5 | 20・50・100 | 20 | 30 | 54 | ○ | ○ |
| UBT1280-(2)-(3) | 12 | 8 | 20・50・100 | 30 | 45 | 74 | ○ | ○ |
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
939円 ( 1,033円 ) | 8日目 |
2,259円 ( 2,485円 ) | 8日目 |
2,259円 ( 2,485円 ) | 8日目 |
4,472円 ( 4,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
354円 ( 389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
496円 ( 546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
636円 ( 700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
868円 ( 955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,186円 ( 1,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,723円 ( 2,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,005円 ( 3,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
397円 ( 437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
556円 ( 612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
567円 ( 624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
868円 ( 955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,186円 ( 1,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,366円 ( 3,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,008円 ( 1,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,008円 ( 1,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,415円 ( 2,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,415円 ( 2,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
413円 ( 454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
795円 ( 875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,026円 ( 1,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,219円 ( 1,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,728円 ( 1,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,239円 ( 2,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,491円 ( 2,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,955円 ( 3,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,785円 ( 3,064円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,087円 ( 3,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,623円 ( 3,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,544円 ( 3,898円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,529円 ( 3,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
機械的強度、耐油性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。
・チューブカラーはブラックとクリアブルーの2色。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
【用途】
・組立て装置用機器、半導体製造プロセス向け機器。充填機関連などに。
・水素水生成サーバー、医薬品向け自動包装機関連などに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):312円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~