メカニカル部品技術窓口
クリーンルーム(ISOクラス6相当)対応のチューブ。【特長】・クリーンエアにて...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気、水(条件有※1) |
|---|---|
| 最高使用圧力(20℃ 65%RH時) | 1.0MPa(※2) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 空気の場合:-20~+70℃(凍結なきこと) 水の場合:-15~+60℃(凍結なきこと) |
| 記号 | 0425 | 0640 | 0850 | 1065 | 1280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 内径(mm) | φ2.5 | φ4 | φ5 | φ6.5 | φ8 |
| 型番 | チューブ外径 (φmm) | チューブ内径 (φmm) | 標準全長 (m) | 最小曲げ半径 (mm) | 最小取付半径 (mm) | 質量 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 0425-20-C-C | 4 | 2.5 | 20 | 10 | 15 | 9 |
| UB 0640-20-C-C | 6 | 4 | 20 | 15 | 23 | 19 |
| UB 0850-20-C-C | 8 | 5 | 20 | 15 | 23 | 36 |
| UB 1065-20-C-C | 10 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 54 |
| UB 1280-20-C-C | 12 | 8 | 20 | 30 | 45 | 74 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,811円 ( 1,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,553円 ( 2,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
905円 ( 996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
996円 ( 1,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,077円 ( 1,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,396円 ( 1,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,883円 ( 2,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,747円 ( 1,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,944円 ( 2,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,814円 ( 1,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,352円 ( 2,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,024円 ( 3,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,361円 ( 3,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,951円 ( 4,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,093円 ( 6,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,723円 ( 2,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,830円 ( 3,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,577円 ( 2,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,625円 ( 2,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,402円 ( 3,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,888円 ( 4,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,861円 ( 5,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,103円 ( 5,613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,083円 ( 5,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,304円 ( 5,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,525円 ( 6,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,746円 ( 6,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,967円 ( 6,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,188円 ( 6,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,409円 ( 7,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,630円 ( 7,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,666円 ( 9,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,692円 ( 11,761円 ) | 6日目 |
クリーンルーム(ISOクラス6相当)対応のチューブ。
【特長】
・クリーンエアにて清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・小さな曲げ半径を必要とする空気圧配管に最適。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
・柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適なポリウレタン製。
【用途】
・化学関係や、医療関係、薬品関係、食品関係などの使用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.5通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
4.6通常価格(税別):1,187円~

ミスミ
ふっ素ゴムチューブ 高耐熱タイプ
5通常価格(税別):12,940円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ
4.6
ニッタ
ウレタンチューブ 一般空気圧用 U2
4.6通常価格(税別):543円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~