17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ M(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 12日以内

クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※1~3)、薬品など(条件有※4)
  • 最高使用圧力(20℃ 65%RH時)(※5):2.4MPa(SFT0420)、1.4MPa(SFT0425, 0640)、1.0MPa(SFT0860、1075、1290、1/4、3/8、1/2)、0.8MPa(SFT1080、1210)
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:-65~+260℃(凍結なきこと)
  • チューブカラー:クリア
  • ※ 1 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※ 2 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
  • ※ 3 ワンタッチ景趣に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
  • ※ 4 薬品に使用する際は、お問い合わせください。
  • ※ 5 最高使用圧力は、20℃ 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。

外観

クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ:関連画像

チューブサイズ

 ミリサイズインチサイズ
記号042004250640086010751080129012101/43/81/2
外径(mm)φ4φ6φ8φ10φ12φ6.35φ9.53φ12.7
内径(mm)φ2φ2.5φ4φ6φ7.5φ8φ9φ10φ4.57φ6.99φ9.56

規格表

形式チューブ外径
(φmm)
チューブ内径
(φmm)
標準全長
(m)
最小曲げ半径
(mm)
最小取付半径
(mm)
質量
(g/m)
SFT 0420-(2)-C-C425・2071022
SFT 0425-(2)-C-C42.55・20142018
SFT 0640-(2)-C-C645・20142036
SFT 0860-(2)-C-C865・20274050
SFT 1075-(2)-C-C107.55・20406078
SFT 1080-(2)-C-C1085・20507562
SFT 1290-(2)-C-C1295・204770112
SFT 1210-(2)-C-C12105・206710076
SFT 1/4-(2)-C-C6.354.575・20142034
SFT 3/8-(2)-C-C9.536.995・20406072
SFT 1/2-(2)-C-C12.79.565・204770120
  • ※ 形式内の(2)には標準全長を記入ください。

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

使用圧力範囲(空気時)

(MPa)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

カットサービス対応

外径【区分】

内径【区分】

長さ M

(m)

最小発注数量
7
0~2.4
4
2
なし
~4
~2
5
1個
7
0~2.4
4
2
なし
~4
~2
20
1個
14
0~1.4
4
2.5
なし
~4
~3
5
1個
14
0~1.4
4
2.5
なし
~4
~3
20
1個
14
0~1.4
6
4
なし
~6
~4
5
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
20
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
1
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
2
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
3
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
4
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
5
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
6
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
7
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
8
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
9
1個
14
0~1.4
6
4
あり
~6
~4
10
1個
27
0~1.0
8
6
なし
~8
~6
5
1個
27
0~1.0
8
6
なし
~8
~6
20
1個
47
0~1.0
12.7
9.56
なし
~15
~10
5
1個
47
0~1.0
12.7
9.56
なし
~15
~10
20
1個
14
0~1.0
6.35
4.57
なし
~7
~5
5
1個
14
0~1.0
6.35
4.57
なし
~7
~5
20
1個
40
0~1.0
9.53
6.99
なし
~10
~7
5
1個
40
0~1.0
9.53
6.99
なし
~10
~7
20
1個
40
0~1.0
10
7.5
なし
~10
~8
5
1個
40
0~1.0
10
7.5
なし
~10
~8
20
1個
50
0~0.8
10
8
なし
~10
~8
5
1個
50
0~0.8
10
8
なし
~10
~8
20
1個
67
0~0.8
12
10
なし
~15
~10
5
1個
67
0~0.8
12
10
なし
~15
~10
20
1個
47
0~1.0
12
9
なし
~15
~9
5
1個
47
0~1.0
12
9
なし
~15
~9
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,064
( 6,670 )
6日目
21,183
( 23,301 )
6日目
4,470
( 4,917 )
6日目
13,632
( 14,995 )
6日目
8,386
( 9,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,092
( 29,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,298
( 10,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,670
( 10,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,041
( 11,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,156
( 12,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,016
( 14,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,946
( 15,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,876
( 16,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,806
( 17,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,905
( 19,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,790
( 14,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,692
( 41,461 )
6日目
28,756
( 31,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
97,436
( 107,180 )
6日目
10,239
( 11,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,243
( 46,467 )
12日目
16,453
( 18,098 )
6日目
56,032
( 61,635 )
12日目
16,517
( 18,169 )
6日目
54,326
( 59,759 )
6日目
14,050
( 15,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,259
( 56,385 )
12日目
18,947
( 20,842 )
6日目
62,380
( 68,618 )
6日目
25,565
( 28,122 )
6日目
77,659
( 85,425 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性。
・広範囲な使用温度範囲。
・高度な内面平滑性、透明性、純粋性。
・クリーンエアにて清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
【用途】
・化学関係や医療関係、薬品関係、食品関係などでの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q製品に使用される部材の耐薬品性が知りたいのですが、何を確認すればよいですか?
A
製品名(決まっていれば形式まで)と、薬品を使用する場合は正式な薬品名をご確認ください。
その上で、構成する部材についての耐薬品性を、技術サポート窓口へお問い合わせください。
Qフッ素樹脂チューブ、SFTとSETの違いは何ですか?
A
SFTチューブとSETチューブは、ともに耐薬品性に優れ、化学・食品・医療・半導体などの幅広い分野に使用可能ですが、大きな違いは使用温度範囲が異なります。
【SFT】フッ素樹脂(PFA)チューブ : -65℃~260℃※耐熱性に優れています。
【SET】フッ素樹脂(FEP)チューブ : -65℃~200℃
その他、曲げ半径(硬さ)や薬品への耐性はほぼ同等となります。
※エア以外(水、薬品など)を使用する場合の注意事項、薬品(成分)との相性は、技術サポート窓口へお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
ふっ素樹脂チューブ
一般配管ストレート真空用チューブ
ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP
ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TA
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
メーカー日本ピスコミスミ日本ピスコニッタニッタミスミ
通常価格4,470--672 -5,114 -7,254 -8,530 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
芯数(本)1-1---
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ウレタンふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂PFAふっ素樹脂(PFA)-FEP樹脂PFA樹脂ふっ素樹脂(PFA)
透明クリーム(透明)透明半透明半透明W(ホワイト)
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト