メカニカル部品技術窓口
空圧配管用チューブ。【特長】・新製法の採用により、同一外形のままで、内径拡大と強度アップを同時に実現。...
詳細を確認材質:ウレタン
使用流体:空気、周囲温度:0〜60度、破壊圧力:4MPa、最高使用圧力:1.0MPa、使用真空圧力:-100kPa
外径:4、6、8、10、12mm。
| 項目 | NU-04 | NU-06 | NU-08 | NU-10 | NU-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径×内径 mm×mm | 4×2.5 | 6×4.5 | 8×6 | 10×7.5 | 12×9 |
| 破壊圧力 MPa | 4〜2.4 | ||||
| 周囲温度 ℃ | 0〜60(但し、凍結なきこと) | ||||
| デュロメータ硬さ(JIS K7215) | HDD 64 | ||||
| 最小曲げ半径(JIS B 8381) mm | 8 | 16 | 24 | 30 | 36 |
| 最小取付半径 mm | 12 | 26 | 36 | 42 | 52 |
| 外径精度 mm | +0.1 −0.1 | +0.1 −0.15 | |||
| 質量 g/m | 10 | 15 | 28 | 42 | 62 |
| チューブ色 | 黒・白 | ||||
| −巻長さ m | 20・100(黒のみ) | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,399円 ( 1,539円 ) | 3日目 |
7,006円 ( 7,707円 ) | 4日目 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,518円 ( 2,770円 ) | 3日目 |
10,896円 ( 11,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,608円 ( 5,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,608円 ( 5,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,776円 ( 25,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,911円 ( 8,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,602円 ( 7,262円 ) | 4日目 |
33,001円 ( 36,301円 ) | 4日目 |
10,683円 ( 11,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,809円 ( 10,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,879円 ( 49,367円 ) | 4日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

ミスミ
ソフトポリウレタンチューブ
4